• Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Výrobky & Řešení

Řešení

Výrobky

2017-11-30Full suite of special function CPUs for MELSEC iQ R PLC - Automation platform supports the digital transformation of manufacturing Mitsubishi Electric is highlighting the benefits of the PLC as a platform for automation, with a complete set of dedicated CPU modules for the MELSEC iQ R Series PLC. A CNC CPU module and a robot control CPU now complement the existing options for analogue and digital I/O, motion, positioning, process control, safety and ...Více
2017-11-29Quality management and digitalisation in manual assembly operations - At SPS IPC Drives 2017, Mitsubishi Electric’s Guided Operator Solutions for manual assembly applications will demonstrate how improvements in quality and productivity can be achieved. These solutions also enable the seamless transfer of production data from manual assembly operations to higher-level enterprise systems, supporting the digital transformation within manufacturing.Více
2017-11-29Mitsubishi Electric previews extension to its range with collaborative robot - Supporting humans with a full complement of robot features and equipment on board At SPS IPC Drives from 28 - 30 November 2017 in Nuremberg, Mitsubishi Electric is setting up a demonstration of production in an Industry 4.0 environment that will include a new collaborative robot, working together with an operator without safety barriers. Více
2017-11-28Be smart with digital transformation! - At this year’s event, Mitsubishi Electric is going to show visitors to the SPS IPC Drives show in Nuremberg how digitalisation can increase their production flexibility. In making use of integrated automation platforms new opportunities can be found for shop floor optimisation.Více
2017-11-28Flexible line integration delivered by modular Linear Transfer System and its Smart Carriages - Intelligent conveying system powered by on-board battery offers productivity advantages with unique safety concept.Více
2014-01-16Nová série GOT2000: HMI s funkcí multi-touch a ovládání gesty – Lepší uživatelská přívětivost, rozšířené funkce, vysoká efektivita nákladů a optimální integrace do automatizačního portfolia Mitsubishi Electric - to jsou vlastnosti nových dotykových panelů série GOT2000. Nástupci osvědčené série HMI GOT1000 zvýší produktivitu strojů a energetickou účinnost a sníží celkové provozní náklady. Zejména modely z řady GT27 (nástupci řady GT16) se vyznačují intuitivním operačním konceptem s funkcí multi-touch a ovládání gesty.
2014-01-16Nová řada frekvenčních měničů FR - A800 poskytuje maximální výkonnost pro stroje a zařízení – Frekvenční měnič nové generace FR - A800 byl speciálně vyvinut pro použití na klasických strojích a zařízeních pro dosažení jejich maximální výkonnosti, což zaručuje zvýšení efektivity a produktivity. Zároveň nejmodernější technologický koncept optimalizuje efektivitu výroby a energetickou rovnováhu. Frekvenční měniče FR - A800 jsou uživatelsky přívětivé a nabízí řadu možností připojení k průmyslovým sítím. Série FR - A800 je výsledkem dalšího vývoje úspěšné řady FR - A700.
2014-01-16Nová modulární koncepce řízení MELSEC iQ - R – Společnost Mitsubishi Electric představila poprvé v Evropě na veletrhu SPS IPC Drives 2013 svůj nový koncept řízení - MELSEC iQ - R. V porovnání se svým předchůdcem, úspěšnou sérií MELSEC System Q, nový modulární vysoce výkonný kontrolér výrazně snižuje náklady na vývoj, údržbu a provoz. Zároveň se výrazně zlepšil výkon. Komplexní funkce zaručují zvýšenou bezpečnost, spolehlivé výrobní procesy a snížení prostojů.
2014-01-15Next GenerationsVíce
Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda

Školení o průmyslových robotech - také v češtině! – Na našem kanálu YouTube se už objevila verze školení v českém jazyce
Kanál YouTube

EtherCAT – Servo technologie pro dokonalé polohování
Více informací

Contact Image Sensors – Optimální snímání obrazu pomocí pokročilé technologie CIS
CIS