Hlavní obsah

  • Domů
  • Mitsubishi Electric představuje nové bezpečnostní PLC
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Mitsubishi Electric představuje nové bezpečnostní PLC

Redundantní programovatelný řídicí systém série MELSEC iQ-R SIL 2 tak nabízí zákazníkům ochranu kritických řídicích systémů spolu s výkonným PLC, bezproblémové přepnutí mezi jednotlivými systémy a integrované řízení bezpečnosti k snížení celkových nákladů.

[Zdroj: Mitsubishi Electric Corporation, Japonsko.]

Produktová novinka nabízí redundantní systém podle normy IEC 61508 v úrovni bezpečnostní integrity SIL 2

Modulární PLC série MELSEC iQ-R od Mitsubishi Electric je nyní k dispozici také jako plně redundantní řídicí systém s vysokým výkonem a spolehlivostí. Ke snížení celkových nákladů vlastnictví (TCO) systém také do PLC integruje rozličné funkce pro monitorování a řízení bezpečnosti.

Dodržování bezpečnostních norem

V posledních letech se dodržování mezinárodních bezpečnostních norem stalo nezbytným požadavkem na globálním trhu. Další nezbytností se pak stalo rychlé zotavení při výpadku řídicích systémů. Mnohé z klíčových výrobních aplikací vyžadují plnou redundanci v souladu s normou IEC 61508 SIL 2 tak, aby v případě selhání nebo náhodného poškození primární jednotky CPU mohly kritické systémy stále fungovat.

Redundantní pár PLC MELSEC iQ-R, který je certifikován společností TÜV Rheinland® , vyhovuje funkčním požadavkům této normy k uspokojení mezinárodních potřeb. Požadavky redundantního standardu vyžadují zcela identickou PLC sběrnici se všemi moduly, která v případě poruchy okamžitě převezme řízení od primární sestavy.

Platforma GX Works 3

Programovací software GX Works3 v jednom prostředí integruje jak procesní, tak bezpečnostní programování. To umožňuje spouštění integrovaných procesních funkcí a bezpečnostních programů jedním modulem CPU, což eliminuje časové a finanční výdaje spojené s koupí a instalací separátního bezpečnostního řídicího systému.

Procesní integrita a spolehlivost jsou pro pracovníky továren hlavními důvody k instalaci redundantních řídicích kontrolérů do svých systémů, což je důvod, proč byla přidána vrstva bezpečnosti do základní redundantní architektury iQ-R. Bezpečnostní verze zahrnuje SIL2 - procesní CPU modul a separátní SIL2 - funkční modul, společně s napájecím modulem, sběrnicí a síťovým modulem. To zajišťuje nepřetržitý chod pomocí přepnutí na záložní systém v případě poruchy primárního řídicího systému.

Redundantní programovatelný řídicí systém série MELSEC iQ-R SIL 2 tak nabízí zákazníkům ochranu kritických řídicích systémů spolu s výkonným PLC, bezproblémové přepnutí mezi jednotlivými systémy a integrované řízení bezpečnosti k snížení celkových nákladů.

zpět

Nahoru