• Domů
  • Novinky
  • Průmyslová revoluce na veletrhu Amper 2015
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Průmyslová revoluce na veletrhu Amper 2015

Veletrh Amper je největší akce z oblasti automatizace a robotiky s více jak 20letou historií. Po tuto dobu jsme mohli sledovat obrovský technologický a průmyslový pokrok v celé středovýchodní Evropě. V devadesátých letech působily automatizované výrobní linky nebo robotizovaná pracoviště původem z Japonska jako science-fiction, zatímco v současnosti se jedná o standard v českých výrobních závodech. Plná integrace, minimalizované investiční náklady a inovace, intuitivní software nebo jednoduchá diagnostika jsou pouze některé z výzev, kterým se musí čelit, abychom splnili současné požadavky zákazníků. Proto také s heslem „průmyslová revoluce“ prezentujeme tento rok řešení přímo z Japonska, včetně nejočekávanější PLC platformy Mitsubishi Electric s názvem iQ-R.

iQ-R – mozek inteligentního výškového skladu

Plně automatizovaný výškový sklad není již jen koncepce, ale skutečné místo, kde se skladové operace vykonávají bez lidského zásahu. Jeho největší výhody jsou maximální využití prostoru a zkrácená doba realizace dodávek při vysokém počtu položek a zvýšené rotaci. Automatizovaný sklad umožňuje vést záznam zboží a bezchybně vychystávat dodávky, především však snížit provozní náklady a zkrátit dodací lhůty. Aby celek fungoval bezchybně, je k tomu však nutný pokročilý řídicí systém, tedy iQ-R. Na veletrhu Amper na námi prezentovaném simulačním stanovišti výškového skladu je srdcem celého systému právě platforma iQ-R. Zajišťuje zároveň jak modularitu, tak možnost decentralizace systému, což je v takových aplikacích velice důležité. Modulární filozofie umožňuje v daném okamžiku bezchybně integrovat nezbytné nebo potřebné řídicí funkce. Na jedné desce můžeme použít několik PLC, přidat pokročilé Motion řízení, případně připojit robotické CPU. Takové řešení rozšiřuje možnost využití řídicího systému v celé aplikaci výškových skladů a ostatních přepravních úkolů. Není zde rovněž problém integrace s nadřízeným systémem jako MES/ERP nebo SAP.


Svět v pohybu - technologie servopohonů MR-J4


Ještě rychleji, důkladněji a intuitivněji – tyto požadavky způsobují, že výrobci zařízení vybírají nejlepší dodavatele technologií servo a motion. Mitsubishi Electric díky nové řadě servomotorů a servozesilovačů MR-J4 nastavuje nové trendy v oblasti přesného řízení pohybu. Tato řada se dokonale osvědčuje v balicích strojích, při manipulaci, ale i v přepravních a překládacích systémech. MR-J4 jsou vybaveny mnohými inovačními funkcemi jednoduchými na používání . Díky „Realtime Auto Tuning“ (automatické ladění v reálném čase) a „Vibration suppression control“ (řízení potlačení vibrací), ladění systému probíhá rychle a velmi uživatelsky přívětivě. Tyto funkce jsou dostupné jak při spuštění systému, tak během provozu, což umožňuje zkrátit dobu uvedení do provozu a parametrizaci. Široká nabídka motorů, intuitivní software, spolehlivost a bezpečnost umísťují pohony Mitsubishi Electric na špičkové pozici. Na Amperu nebude chybět nová aplikace, která dokonale ukazuje, jak jednoduchým způsobem realizovat komplikované a komplexní zařízení. Manipulátor s poměrně specifickou konstrukcí lze velmi jednoduše a srozumitelně programovat ve virtuálním prostředí iQ-R Motion. Lze ho rovněž integrovat s obrazovým systémem, což dosud bylo doménou robotiky, nikoliv servopohonů. Zároveň díky uživatelsky přívětivým funkcím pro ladění pohonu funguje celé zařízení rychle a přesně.

Zajišťujeme klid – řadou měničů FR-A800

Mitsubishi Electric navrhla novou generaci pokročilých měničů FR-A800, která je nástupcem úspěšné řady FR-A700. Prezentovaná osmistovka je určena jak pro výjimečně přesné, tak pro velmi složité pohonné systémy. Pokročilé funkce šetření energie umožňují snížit provozní náklady a 3letá záruka garantuje klid uživatele. Vestavěný USB port pro programování a kopírování parametrů, přehledný ovládací panel, funkce optimalizace a úspory spotřeby energie, ještě vyšší úroveň zabezpečení, tři rozšiřující sloty v nabídce a síťové karty činí z řady A800 silnou konkurenci pro ostatní hráče. Na veletrhu Amper nemůže chybět expozice věnovaná našim jedinečným měničům. Návštěvníci budou mít příležitost si prohlédnout speciální verzi FR-A800 ve vyšší třídě IP. Měnič je umístěn ve zvláštně vybavené demo aplikaci, která má simulovat provoz v extrémně vlhkém prostředí. Měnič se dokonce polévá vodou! Díky třídě IP55 to však není žádný problém pro náš výrobek. Návštěvníci se budou moci rovněž seznámit s jednou z nejdůležitějších funkcí řady A800 – vestavěným PLC. Vyznačuje se parametry srovnatelnými se základními kompaktními automaty, díky čemuž se jedná o dokonalý doplněk pro každou průmyslovou aplikaci. Na expozici, kromě výše zmíněných výrobků, se budete mít příležitost podívat, jak si naše měniče poradí s klasickým úkolem polohování. Pro tento účel jsou připojeny ke dvěma nejčastěji používaným druhům motorů: indukčním a synchronním. Pro lepší zobrazení výsledků fungování je na expozici umístěn speciálně montovaný modul RTU, který spolu s dohlédovým systémem MAPS umožňuje na první pohled sledovat parametry určování polohy jako např. přesnost nebo opakovatelnost.


iQ-F – mladší bratr i-QR


Po dobu téměř 30 let, tedy od premiéry původního automatu FX, prodalo Mitsubishi Electric ve všech koutech světa více než 13 milionů kusů této řady. Řada FX se v tomto roce znovu narodí jako iQ-F. Od jednorázového použití v zařízeních k pokročilým síťovým aplikacím zajišťuje řada iQ-F pokročilou funkčnost, která dosud byla dostupná pouze na modulárních PLC platformách. Umožňuje uživatelům tvořit komplikovanější a složitější systémy i aplikace, jejichž účinnost je vyšší, a zároveň není nutná migrace do větší a dražší rodiny PLC. iQ-F nabízí rychlejší sběrnici, vestavěné rozšířené funkce, pokročilou obsluhu sítě SSCNETIII/H a zdokonalené vývojové prostředí. Program a parametry se nastavují prostřednictvím inženýrského prostředí GXWorks3. Příkladem aplikace, která plně využívá všechny funkce řídicího systému iQ-F, je plně automatizovaná balicí linka. Aplikace obrazuje simulaci zařízení, v níž jsou prováděny jednotlivé fáze balení a paletizace výrobku. Hlavní řízení provádí kompaktní iQ-F komunikující se servopohony prostřednictvím 4osového modulu Simple Motion. První a poslední fáze výroby je překládání výrobku, tedy tzv. operace pick&place. Je zde použit servopohon integrovaný s kulovým šroubem a pneumatickým čepem. Další krok je simulace otočného nože a proces svařování fólie – to je umožněno pomocé CAM křivky a detekce značky. V další etapě dochází ke štítkování výrobků a smršťování fólie. Pohyb transportérů se uskutečňuje prostřednictvím integrovaných motorů s frekvenčními měniči. S řídicím systémem komunikují přes protokol RS 485. Celek je uzavřen ovládacím panelem komunikujícím s řídicím systémem přes zabudovaný Ethernetový port.

Zde rozhoduje rychlost – roboty s časem cyklu 0,28 s

Jak zajistit ultrarychlou práci na aplikacích, které vyžadují kvalitu a přesnost? Je to jednoduché - zaměstnat nového robota Mitsubishi Electric, který za jednu minutu provede až 150 operací pick&place. Nový robot typu SCARA (s maximálním zatížením do 1 kg) je určen k přenášení malých předmětů obrovskou rychlostí. Dokonale se osvědčuje při balení ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu, ale také v laboratořích. Díky zavěšené konstrukci ušetříme místo na výrobní lince a vyhneme se zbytečnému pohybu, což zkracuje celý cyklus a zvětšuje rozsah úkolů, které robot může vykonávat. Zaručujeme nezapomenutelné zážitky z prezentace našeho robota sprintera.


Zveme vás k návštěvě naší expozice na veletrhu Amper 2015 v Brně. Najdete nás v hale V, stánek č. 7.07. Pokročilá řešení, demo aplikace a samozřejmě i premiéra roku - iQ-R – to je jen několik důvodů, proč navštívit naši expozici. Těšíme se na vaši návštěvu.

zpět

Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda