Nejmodernější síťové a vývojové nástroje poskytují výraznou podporu pro CNC prostředí
NC Servo Selection
NC Designer2
NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
NC Configurator2
NC Analyzer2
NC Explorer
NC Monitor2
Remote Monitor Tool (C70)
Navolením konfigurace stroje a zadáním jeho specifikace můžete vybrat servomotor, který bude výrobnímu stroji nejlépe vyhovovat.
Design obrazovky
Při návrhu zákaznicky specifických aplikací vás zásadním způsobem podpoří nejmodernější vývojové nástroje.
Školicí nástroj/podpora uživatele
NC Trainer2 plus je progresivní vývojový nástroj, který simuluje ovládací menu řídicích jednotek CNC firmy Mitsubishi a jejich obráběcích programů. Použijte tento nástroj k výuce obsluhy CNC nebo přezkoušení obráběcích programů.
Nastavení NC parametrů
Parametry pro řídicí jednotku CNC a obráběcí stroj se mohou pohodlně editovat na počítači PC.
Naladění servo-systému
Parametry servo-systému lze měřením a analýzou charakteristiky stroje automaticky optimalizovat.
Přenos dat
Spojí-li se počítač přes Ethernet s větším počtem řídicích jednotek CNC, mohou se datové sady CNC strojů spouštět přes Windows Explorer počítače PC.
Vzdálený monitoring
S využitím podnikové datové sítě je možné z jakéhokoliv místa sledovat stav CNC strojů.
Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)
Na obrazovce PC je možné zobrazit stejný obsah, jako na CNC stroji. Přes PC tak získáte plný přístup k jednotce CNC při použití stejného rozhraní HMI (Human Machine Interface) jako je standardní obrazovka CNC.