MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Velmi přesné vysokorychlostní vřetenové motory příští generace Vřetenové motory nové série SJ-D s vysokým výkonem Vřetenové motory série SJ-V s vysokým výkonem Vysokorychlostní vřetenové motory série SJ-VL-Serie s malou setrvačností Motory pro nástrojová vřetena série HF-KP/HF-SP Integrované vřetenové motory Vřetenové motory IPM

Inovované typy vřetenových motorů série SJ-D s vysokým výkonem

Díky optimalizaci magnetického okruhu byly podstatně sníženy energetické ztráty v motoru.

Řada SJ-DG

Vysokorychlostní vřetenové motory s vysokým kroutícím momentem Díky použití ratingu S3 (rating %ED) se podařilo dále zlepšit charakteristiku zrychlení/brzdění pro výkon a točivý moment.

Vysokorychlostní vřetenové pohony s nízkou setrvačností série SJ-DL

Vřetenové motory s vysokým výkonem série SJ–D jsou konstruovány speciálně pro závitořezné stroje a významným způsobem urychlují proces vrtání a řezání závitu.

Řada SJ-BG

Integrované vřetenové motory Díky optimalizovanému elektrotechnickému dimenzování mohl být zvýšen kontinuální jmenovitý kroutící moment na objemovou jednotku, což přispívá k dalšímu downsizingu jednotky vřetena.

Řada HG-JR

Kompaktní vřetenové nástrojové motory jsou dimenzovány tak, aby kombinovaly malé rozměry a vysoký kroutící moment servomotorů s vysokými otáčkami (8000 ot/min). Tyto motory přispívají ke snížení velikosti vřeten, např. u vřeten nástrojů.

Vřetenové motory série SJ-V s vysokým výkonem

K splnění požadavků různých výrobních strojů je k dispozici velký výběr vřetenových motorů.

Vřetenové motory série SJ-VL (malý moment setrvačnosti, vysoké otáčky)

Toto vřeteno je navrženo speciálně pro stroje na řezání vnitřních závitů, u kterých se požaduje rychlejší vrtání a řezání závitů.

Motory pro nástrojová vřetena sérií HF-KP/HF-SP

Tím, že se tento motor vyznačuje výhodami a charakteristickými vlastnostmi servomotoru jako jsou kompaktní rozměry a vysoký výkon může také sloužit jako kompaktní a výkonově dobře dimenzovaný vřetenový motor s vysokými otáčkami (až 6000 ot/min).

Integrované vřetenové motory

Sériová zpětnovazební komunikace podstatně zvyšuje rozlišení (max. 4 miliony impulzů na otáčku).

Vřetenové motory IPM

Jako odpověď na požadavky na menší rozměry a vyšší efektifitu byl zaveden motor IPM, s kterým lze ušetřit ještě více energie.