MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Bohaté vybavení a flexibilní systémová konfigurace při kompaktních rozměrech

Základní jednotky PLC rodiny MELSEC FX sdružují v jednom kompaktním přístroji napájecí zdroj, CPU a digitální v/v. Díky svým rozšiřovacím možnostem pomocí digitálních a analogových vstupů a výstupů, polohovací funkci a vybavení pro datové sítě mohou dokonale splnit různorodé nároky velkého množství řídicích úloh.

Úplný výkon PLC v miniaturním balení

Je to již více než 30 let od okamžiku, kdy společnost Mitsubishi Electric uvedla na evropském trhu svůj první kompaktní PLC. Za tu dobu se Mitsubishi stala globálním vůdcem v tomto sektoru s více než 17 milióny kompaktních automatů, které jdou na vrub této společnosti.

Se svými kompaktními rozměry a nízkou cenou otvírají kompaktní automaty nové perspektivy v oblasti průmyslové automatizace. Mnoho aplikací, pro které nebylo dříve vůbec o automatizaci možné uvažovat, může nyní těžit z mnoha výhod těchto automatů.

Nová řada FX3G nabízí výkon, který bychom u kompaktní řídicí jednotky této třídy neočekávali. Není pouze zpětně kompatibilní s FX1N, ale díky inovativní technologii má také snadnou obsluhu, nabízí neskutečně vysokou rychlost zpracování a enormní flexibilitu. FX3G je ideálním řešením pro jednoduché aplikace, u nichž je však kladen důraz na výkon.

Skupina FX nyní zahrnuje nezávislé, ale vzájemně plně kompatibilní produktové řady:

Co můžete očekávat od řady MELSEC FX?

  • Celosvětová kompatibilita - díky svému širokému rozsahu možností napájení mohou být tyto automaty používány po celém světě
  • Mezinárodně schválené - Automaty MELSEC FX vyhovují všem hlavním mezinárodním normám a klasifikacím pro přepravu.
  • Pružné řešení - tato základní jednotka může být kombinována s volitelnými rozšiřujícími a speciálními funkčními moduly ke konfiguraci systémů, které přesně naplňují potřeby vašich aplikací
  • Jednoduché programování - složité funkce mohou být kombinovány a realizovány s jedinou instrukcí
  • Rychlost - celá skupina produktů FX vždy stanovovala standardy pro rychlost realizace (FX3U: 0,065 µs na logickou instrukci
  • Kompatibilita - řady skupiny produktů FX jsou různé a nazávislé, jsou však vzájemně plně kompatibilní

Základní jednotky PLC

Základní jednotka PLC, která zahrnuje CPU a v/v. K integrovaným funkcím patří vysokorychlostní čítač a výstupy pro polohování.

Rozšiřovací v/v

Oba druhy rozšiřovacích v/v (s nebo bez integrovaného napájecího zdroje) se dodávají s různým počtem vstupů a výstupů a v různých konfiguracích.

Analogové moduly

K dispozici jsou moduly pro sběr nebo generování analogových signálů, k snímání teplot a pro regulaci teploty.

Vysokorychlostní čítače

K doplnění integrovaných vysokorychlostních čítačů se dodávají čítací moduly s vyšší kapacitou nebo výkonem.

Polohování

K dispozici jsou moduly generující rychlé výstupní impulzy a modul pro připojení na polohovací datovou síť SSCNETIII.

Síťová komunikace

Toto rozšiřovací vybavení umožňuje připojení k datové síti CC-Link a Ethernet nebo poskytuje sériová rozhraní RS232C nebo RS485.