Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Modul CC-Link IE TSN

Modul CC-Link IE TSN

Modul CC-Link IE TSN lze provozovat buď jako hlavní nebo lokální stanici. Komunikace s řízením, který vyžaduje výkon v reálném čase, a komunikace TCP/IP lze kombinovat, což maximalizuje výkon a funkčnost CC-Link IE TSN.

Kombinujte řízení v reálném čase a komunikaci TCP/IP

Díky podpoře standardního ethernetu můžete použít celou řadu síťově kompatibilních zařízení a diagnostického softwaru k vytvoření integrované síťové infrastruktury, se snadnou údržbou. Výměna dat přes Ethernet, která podporuje komunikaci TCP/IP, jako jsou informace shromažďované a analyzované perifernímu zařízeními a systémy IT, lze kombinovat na stejné lince s komunikací CCN Link IE TSN pro řízení v reálném čase.

Snadná výměna podřízených (slave) zařízení

Síťové parametry uložené v modulu CPU jsou automaticky distribuovány do podřízených (slave) modulů, když je síť inicializována a když se dříve odpojené stanice vrátí do sítě. Po výměně podřízených (slave) zařízení není nutné individuální zadávání parametrů do jednotlivých stanic.

Modul CC-Link IE TSN

Technické údaje modulu CCN Link IE TSN

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Nahoru