MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Kompaktní model příští generace s mnoha standardně integrovanými funkcemi

Série MELSEC iQ-F je nástupcem úspěšné série F a přináší vylepšenou vysokorychlostní sběrnici, rozšíření integrovaných funkcí, podporu pokročilé sítě SSCNETIII/H a zlepšení vývojového prostředí. K programování a parametrizaci slouží vývojový software GXWorks3. Ať už jako samostatné řešení nebo v rámci síťových systémových aplikací, posune systém MELSEC iQ-F váš podnik na vyšší úroveň.

Modul CPU

Kompletní základní přístroj s integrovaným síťovým zdrojem, CPU a vstupy/výstupy. Standardně vybavený vysokorychlostními čítači, polohovacími výstupy, ethernetovým rozhraním a slotem pro SD kartu.

V/v modul

I/O moduly jsou dostupné s nebo bez instalovaného napájecího zdroje a s různými konfiguracemi vstupů/výstupu.

Analogový modul

Opce pro analogové vstupy a výstupy, vstupy teplotních čidel a regulaci teploty. Je možné rovněž připojit speciální analogové moduly řady FX3.

Vysokorychlostní čítačový modul

Moduly vysokorychlostních čítačů. Je možné rovněž připojit speciální moduly vysokorychlostních čítačů řady FX3.

Simple motion / Polohovací modul

Tento modul Simple Motion podporuje CC-Link IE TSN a SSCNETⅢ/H. Připojit lze také pulzní výstupní moduly řady FX.

Síťový / komunikační modul

Komunikační moduly RS-232, RS-485, RS-422. Je možné rovněž připojit CC-Link master modul řady FX3.

Přídavný bezpečnostní modul

Přídavný bezpečnostní modul. Systém můžete snadno vytvořit připojením přídavného bezpečnostního modulu k CPU modulu FX5U/FX5UC.