Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Moduly průmyslových sběrnic

Síťové moduly

Tyto síťové moduly umožňují napojení na celou řadu průmyslových komunikačních sběrnic.

K hladké integraci s každou automatizační úrovni ve výrobě je k dispozici celá řada modulů pro připojení k datovým sítím.

Síť CC-Link IE pro řídicí jednotky(CC-Link IE Controller Network)

Tato datová síť určená k propojení řídicích jednotek umožňuje rychlou komunikaci a výměnu velkých objemů dat. Komunikační návaznost není přitom přerušena vrstvami.

Síť CC-Link IE pro řídicí jednotky

Průmyslová komunikační sběrnice CC-Link IE(CC-Link IE Field Network)

Tato vysokorychlostní průmyslová komunikační sběrnice sahá od v/v úrovně až k PLC řízení a pro přizpůsobení k nejrůznějším konfiguracím systému poskytuje flexibilní koncept kabelového propojení.

Průmyslová komunikační sběrnice CC-Link IE

MELSECNET/H

Řídicí a komunikační síť k propojení výrobních zařízení na vysoké úrovni.

MELSECNET/H

CC-Link

Pomocí této vysokorychlostní průmyslové komunikační sítě lze přenášet jak řídicí data, tak také informační údaje.

CC-Link

MODBUS

Na tento modul MODBUS se mohou připojit přístroje, které jsou kompatibilní s protokolem MODBUS jako jsou např. regulátory teploty nebo měřicí přístroje.

Technické údaje

MODBUS

PROFIBUS

Tyto moduly umožňují připojení k průmyslové sběrnici Profibus.

Profibus

DEVICENET

Tento modul připojuje PLC k průmyslové sběrnici DeviceNet.

DeviceNet

FL-net(OPCN-2)

Modul rozhraní pro připojení k datové síti FL-net

FL-net (OPCN-2)

AS-i

Modul rozhraní pro připojení k datové síti AS-i

AS-i
Technické webináře - Nová série webinářů
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru