• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Frekvenční měniče FREQROL

Inteligentní pohonná technika špičkové třídy

Velká nabídka produktů Vám umožňuje správnou volbu produktu.

Naše frekvenční měniče přesvědčují každý den díky své nákladové efektivitě, spolehlivosti, funkčnosti a flexibilitě v oblasti od komerčních aplikací až po aplikace těžkého průmyslu.

Přehled výrobků

Řada FR-A800

Série FR-A800 Díky špičkovému výkonu vysoké kvalitě je FR-A800 nový typ frekvenčního měniče na nejvyšší úrovni. Hlavními vlastnostmi jsou zlepšený hnací výkon, uživatelská přívětivost a plnění všech bezpečnostních standardů.

Řada FR-A800-Plus

Řada FR-A800-Plus K vysokému výkonu a vysoké funkčnosti frekvenčních měničů řady FR-A800 navíc přibyly optimální funkce pro jednotlivé speciální oblasti.

Řada FR-F800

Řada FR-F800 Energeticky úsporný frekvenční měnič budoucí generace. Nabízí funkce, které jsou ideální pro čerpadla a ventilátory.

Řada FR-A700

Řada FR-A700 Řada Mitsubishi FR-A700 disponuje bezsenzorovou vektorovou regulací pro vysoký výkon pohonu.

Série FR-E700

Série FR-E700 Série FR-E700 je všestranné zařízení a miniaturní mistrovský výrobek s kompaktními rozměry.

Seria FR-D700

Série FR-D700 Série FR-D700 je představuje standardní pohony v malém formátu a nabízí jednoduchou možnost vstupu do světa moderní pohonné techniky s proměnnými otáčkami.

    Konfigurační software

    Konfigurační software Hledání poruch přes PC! Jednoduché nastavení bez nedorozumění.

      Příslušenství(Brzdné odpory, filtry, tlumivky atd.)

      Příslušenství Příslušenství(Brzdné odpory, filtry, tlumivky atd.)