Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Měniče

Inteligentní řešení pro všechny typy pohonů

Měniče

Frekvenční měniče jsou pevnou součástí Factory Automation firmy Mitsubishi Electric. Již více než 30 let a s více než 28 miliony prodaných jednotek po celém světě Mitsubishi Electric vždy udávala krok v oblasti pohonné techniky. Nejnovější 64 bitové RISC procesory, vysoce vyvinuté softwarové modely příp. nejnovější výkonová elektronika umožňují snadné řešení s proměnlivými otáčkami firmy Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric nabízí inovativní, otevřená, flexibilní a spolehlivá řešení pohonů, které jsou odladěny přímo pro různé trhy a požadavky zákazníků.

Frekvenční měniče Mitsubishi splňují všechny normy a standardy směrnice EU o nízkém napětí 2014/35/EU, směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Všechny výrobky mají označení CE na základě výše uvedených směrnic EU, jakož i certifikáty UL, cUL, EAC, CCC a některé lodní certifikáty.

Energeticky úsporné a rekuperační frekvenční měniče

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric jsou skutečné spořiče energie, které dávají při minimálním příkonu maximální výkon. Funkce optimalizace Flux garantuje, že je připojený motor napájený přesně takovým magnetickým tokem, který je nezbytný pro efektivní provoz. To je výhodou především v nízkém rozsahu otáček. SLV Vector Control s online autotuningem a automatickou kompenzací prokluzu, V/f control s volně programovatelnou křivkou nebo firmou Mitsubishi Electric nově vyvinutá technologie OEC (OEC = Optimium Excitation Control), dělají z frekvenčních měničů skutečné spořiče energie. Ve špičce spotřebovávají pohony až o 60 % energie méně v porovnání s konvenčním provozem sítě a minimalizují tak provozní náklady zařízení.

V porovnání s konvenčními pohonnými systémy zaručuje FR-A741 s integrovanou rekuperací energie značný potenciál úspor energie. FR-A741 se hodí především pro úkoly s cyklickými zrychlujícími a zpomalujícími procesy, a aplikace, kde se ještě dnes používá brzdný odpor. Díky integrované síťové tlumivce a zrušení externí brzdné jednotky odpadá také nutnost dalších kabelových rozvodů. To znamená, že se v porovnání s použitím externí rekuperační jednotky snižuje rozsah zapojení směrem k síti až o 60 % a potřeba místa pro instalaci podle výkonové třídy až o 40 %.

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric série FR-F800 byly speciálně vyvinuty pro aplikace s čerpadly a ventilátory. Právě u čerpadel a ventilátorů je možné výrazně zlepšit energetickou bilanci. Především ve spodním rozsahu otáček příp. provozu s malou zátěží je možné dosáhnout drastických energetických úspor až 60 %. Další efekt úspory energie zaručuje firmou Mitsubishi Electric vyvinutá technologie budoucnosti „OEC“ (Optimum Excitation Control). Pomocí ní je motor v kakýkoli okamžik napájen optimálním magnetickým tokem a dochází tak ke snížení ztrát. Výsledek: Maximální efektivita motoru při maximální účinnosti.

Paleta produktů

Velmi široký výkonový rozsah řady se pohybuje od 0,1 kW do 630 kW jako samostatný systém nebo paralelní zapojení až do 1500 kW, a až 19500 kVA v 3/6/10/11 kV.

Všechny frekvenční měniče se vyznačují jednoduchou obsluhou a uvedením do provozu příp. optimalizovaným managementem kontroly a dat. Integrované ovládací terminály, "Digital Dial" a vícejazyčné ovládací jednotky s funkcí kopírování zobrazují snadno srozumitelné informace o přesném stavu pohonů a příp. chybová hlášení.

Otevřené sítě se standardizovanými průmyslovými sběrnicovými systémy jako např. Profibus/DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen nebo také LonWorks je možné snadno konfigurovat. Další sériová rozhraní RS422 a RS485 a volitelný USB port umožňují multidrop aplikace (až 32 stanic) a připojení k nejnovějším počítačovým a vizualizačním systémům.

IMS studie dokládá - Mitsubishi Electric je špičkou v pohonné technice

Co se týče spolehlivosti má pohonná technika Mitsubishi Electric prvotřídní pověst. Výsledek nejnovější studie spokojenosti IMS-Research potvrdil, že pohony Mitsubishi Electric patří ohledně spolehlivosti produktu k těm nejlepším ve své třídě.

Co můžete očekávat od frekvenčních měničů Mitsubishi?

  • Dodržování globálních norem, standardů a certifikací
  • Otevřené a flexibilní platformy pohonů
  • Rozsáhlá – a pro trh přizpůsobená – paleta produktů
  • Snadná obsluha a uvedení do provozu
  • Optimalizovaný management kontroly a dat
  • Vysoká spolehlivost produktu

Navíc rozsáhlé technologické funkce:

  • SLV-Vector Control a V/f Control (zcela programovatelné)
  • Vynikající stabilita otáček díky funkci "online autotuning" a automatické kompenzaci prokluzu
  • Redukovaný hluk motoru díky funkci "Soft-PWM"
  • Velké úspory energie díky "OEC technologii"
  • Aktivní proudové omezení (tripless operation)
  • Automatický restart po výpadku sítě
  • Flexibilní ovládací jednotky a intuitivní nastavení parametrů

Výrobní rozsah

Měniče

 FR-D720SFR-D740FR-E720SFR-E740
Rozsah výkonu0,1 - 2,2 kW0,4 - 7,5 kW0,1 - 2,2 kW0,4 - 15 kW
Zdroj napájení (50/60 Hz)Jednofázový
200-240V
Třífázový
380-480V
Jednofázový
200-240V
Třífázový
380-480V
Výstupní frekvence0,2-400 Hz
Řídicí jednotkaIntegrované
 FR-A741FR-A820FR-A840FR-A870
Rozsah výkonu5,5 - 55 kW0.2 - 132 kW0.2 - 1500 kW
(parallel drive)
37 - 1300 kW
Zdroj napájení (50/60 Hz)Třífázový
380-480V
Třífázový
200-240V
Třífázový
380-500V
3-phasig
525-600V
600-690V
Výstupní frekvence0,2-400 Hz0,2-590 Hz
Řídicí jednotkaVyměnitelná
 FR-F800
Rozsah výkonu0.75 - 630 kW
Zdroj napájení (50/60 Hz)Třífázový 200-240V/380-500V
Výstupní frekvence0,2 - 590 Hz
Řídicí jednotkaVyměnitelná
Nahoru