MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Mitsubishi servosystémy – pokročilé a flexibilní

Mitsubishi nabízí celou řadu různých servomotorů (rotační, lineární a direct drive motory) pro co možná nejlepší efektivitu stroje.

MELSERVO - Technologie servomechanismů, které umí více

Mitsubishi Electric nabízí mnoho servomechanismů a systémů řízení pohybu a poskytuje tak řešení pro aplikace od jednoduchých jednoosých systémů „point-to-point“ až po synchronizované systémy s 192 osami.

S oběma standardními výstupními moduly pulsního typu a moduly sběrnice SSCNET je snadné splnit potřeby konkrétní aplikace.

Řada servomotorů a zesilovačů MR-J4 přenáší systém řízení pohybu Mitsubishi na novou úroveň přesnosti s širokým výběrem motorů (všechny jsou standardně vybaveny enkodérem s přesností 4.194.304 pulsů/otáčku) a širokou nabídkou zesilovačů (až do 110kW).

Všechen hardware servomechanismů a systému řízení pohybu Mitsubishi je doplněn řadou softwarových souborů, které umožňují snadné programování a nastavení jednotek.

Tvořte nové hodnoty pomocí MELSERVO J5.
Servo vše v jednom světové třídy.
Člověk, stroj a prostředí v dokonalé harmonii.
Rychlé, přesné a snadné používání
Řada lineárních motorů je k dispozici pro různé aplikace.
Nejlépe se hodí pro aplikace, které vyžadují nízké otáčky a vysoký točivý moment.