• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

EtherCAT

Servo technologie pro dokonalé polohování

EtherCAT

Servozesilovač MR-J3-xxA-EtherCAT je AC servopohon, který byl vyvinut jako součást rodiny servozesilovačů MR-J3 pro ty uživatele, kteří vyžadují připojení vysocevýkonných servozesilovačů Mitsubishi Electric na komunikaci EtherCAT.

Tímto řešením umožňuje Mitsubishi Electric konektivitu s EtherCAT master kontrolérem přes protokol CANopen nebo CoE společně s pohonným profilem komunikace CiA402. Pohon umožňuje různé provozní režimy včetně polohování, regulací otáček a nastavením referenčního bodu. Funkce, jako rozšířené potlačení vibrací a Auto tuning v reálném čase garantují maximální přesnost, velmi rychlé polohování a jednoduchou instalaci s rychlým uvedením do provozu.

Pohon podporuje CANopen přes EtherCAT (CoE) pohonný profil CiA402 s PDO a dobami taktu při komunikaci 500 µs, 1 ms a 2 ms.

Zesilovače Mitsubishi Electric s připojením EtherCAT jsou dodávány ve výkonovém rozsahu od 100 W do 22 kW a jsou schopné řídit všechny servomotory MR-J3, které jsou standardně vybaveny vysoce přesným 18 bitovým absolutním enkodérem (262.144 pulzů/otáčka). Kromě toho mají přístroje kompaktní konstrukci a nabízí mimořádné řídicí funkce. Některé modely umožňují překročení krouticího momentu během fáze zrychlení příp. brzdění až o 350 procent.

K dispozici je široké spektrum rotačních servomotorů, lineárních motorů a motorů Direct Drive, které jsou použitelné pro všechny možné aplikace, jako je např. balící technika, manipulace s materiálem, zpracování textilu, nástrojářská technika, tiskařská technika a výroba vozidel.