MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Rodina výrobků MR-JE přináší rozšíření funkcí např. o snadné automatické ladění „One-Touch-Autotuning“, potlačení vibrací a také o diagnostiku výrobního stroje. To vše je k dispozici v rámci jediného jednoduše ovladatelného servo-řešení.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servozesilovač

Servozesilovače MR-JE se dodávají v provedení na 200 V AC a s výkonem až 3 kW. Tyto modely vybavené vstupem pro sledy impulzů a analogovými rozhraními jsou navržené pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu a snadnou údržbu.

Rotační servomotor

Pro sérii MR-JE jsou k dispozici vhodné servomotory 200-V-AC Řada HG ve 2 různých provedeních až do 3 kW. Při volbě správného motoru v závislosti na požadované kapacitě nebo setrvačnosti je možné optimální dimenzování zesilovače a motoru.