MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Uvedení servozesilovače do provozu lze jednoduše provést na základě sledu pokynů na obrazovce.

Tento praktický software pro nastavení určený pro osobní počítače založené na systému WINDOWS umožňuje perfektní vyladění MR-J2S a připojených servomotorů. Software umožňuje snadné monitorování, diagnostiku, čtení a zápis parametrů a činnosti testování prostřednictvím nastavení z osobního počítače.

Strojní analytické funkce

Rezonační frekvenci mechanického systému lze analyzovat prostým připojením servomotoru. Analýza je dokončena během 30 s.

Strojní simulační funkce

Výsledky analýzy stroje jsou načteny do simulačního modelu, takže je možné predikovat odezvu mechanického systému. Můžete si prohlížet simulované vlnové diagramy rychlosti, krouticího momentu a poklesu pulsu atd., a současně měnit příkazové vzorce, kapacitu a zesílení servomotorů bez nutnosti spuštění stroje.

Funkce vyhledání zesílení

Software mění zesílení automaticky a vyhledává hodnoty, které zaručí nejkratší možnou dobu uklidnění s minimálním předběhem a vibracemi. Tato schopnost je nejpatrnější při provádění úprav ve vysokém rozlišení.