Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Servomechanismy/Řízení pohybu

MELSERVO - Technologie servomechanismů, které umí více

Servomechanismy/Řízení pohybu

Mitsubishi Electric nabízí mnoho servomechanismů a systémů řízení pohybu a poskytuje tak řešení pro aplikace od jednoduchých jednoosých systémů „point-to-point“ až po synchronizované systémy s 192 osami.

S oběma standardními výstupními moduly pulsního typu a moduly sběrnice SSCNET je snadné splnit potřeby konkrétní aplikace.

Řada servomotorů a zesilovačů MR-J4 přenáší systém řízení pohybu Mitsubishi na novou úroveň přesnosti s širokým výběrem motorů (všechny jsou standardně vybaveny enkodérem s přesností 4.194.304 pulsů/otáčku) a širokou nabídkou zesilovačů (až do 110kW).

Všechen hardware servomechanismů a systému řízení pohybu Mitsubishi je doplněn řadou softwarových souborů, které umožňují snadné programování a nastavení jednotek.

Servomechanismy/Řízení pohybu


Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru