Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Průmyslová řada MEsoftstart Core (100A-200A)

Průmyslová řada MEsoftstart Core (100A-200A)

Pro standardní aplikace, kde je preferováno jednoduché nastavení na bázi potenciometru.

Vestavěná spolehlivost, robustnost a bezpečnost pro zvýšení produktivity a dostupnosti zařízení
Snadná konfigurace křivek motoru pro soft start a stop pomocí přepínačů DIP/potenciometrů
Standardní ochranné funkce a možnosti řízení (měnitelné pomocí PC aplikace)
Velikosti od 100A do 200A pro motory od 11kW do 315kW
Výběr připojovacího napětí od 400V AC, 525V AC a 690V AC

Ovládací panel HMI s potenciometry

  • - Obecné možnosti konfigurace pomocí jednoduchých potenciometrů bez PC aplikace
  • - Pro náročné průmyslové použití v náročných podmínkách (do 70°C)
  • - Pokročilé konfigurace pomocí dodané PC aplikace

Další informace

Ovládací panel s potenciometry (modely Core)

Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru