Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Řada MEsoftstart na lištu DIN (16A-32A)

Řada MEsoftstart na lištu DIN (16A-32A)

Když máte málo místa, ale potřebujete rychlý a výkonný měkký start.

Kompaktní řešení pro malé až středně velké aplikace, jako jsou čerpadla, ventilátory, kompresory, plnící stanice, dopravní pásy a více - výkonné softstartéry 16A a 32A v malé skříni na DIN lištu.

  • - Všechny modely mají stykač pro spínání na přímý síťový provoz i Modbus
  • - Řízené fáze: volitelné mezi 2 nebo 3

MEsoftstart/DIN

  • - Montáž na DIN lištu nebo spínací skříň, pro motory od 3kW do 30kW
  • - Pro použití s připojovacím napětím 340-440V AC; Vlastní napájení nebo napájení 24V DC
  • - Měkký start a měkké zastavení obojí je možné
  • - Ochranné funkce, např. ochrana čerpadla proti chodu naprázdno
  • - Snadné uvedení do provozu pomocí PC aplikace a LED displeje
  • - Decentralizované řízení a monitorování (Modbus RTU)

Další informace

MEsoftstart/montáž na DIN

Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru