MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Panel GOT dělá velké pokroky

Série GOT2000 s intuitivní obsluhou zkracuje dobu vývoje a přispívá k vyšší efektivitě a konektivitě s ostatními automatizačními výrobky.

Nová generace grafických operátorských panelů

Rozšířený rozsah funkcí

Zavedením série GOT2000 s optimalizovanou obsluhou a monitorováním stavu přístrojů a zařízení zvýšila firma Mitsubishi Electric opět laťku pro operátorské panely.

S podstatně vyšší výkonností, rozšířeným rozsahem funkcí, hladkou návazností na ostatní automatizační komponenty, intuitivní obsluhou na vysoké úrovni podobnou ovládání tabletu* a grafikou s vysokým rozlišením, nabízí nová série GOT2000 širokou paletu modelů a konstrukčních velikostí, které splní požadavky i těch nejrozmanitějších aplikací.

Díky rozšířenému rozsahu funkcí poskytují tyto operátorské panely další možnosti překračující potřeby monitorování a vizualizace. Ty pak přispívají k snížení prostojů, k rychlejšímu obnovení provozu po chybě, k vyšší disponibilitě a zvýšení produktivity. Operátorské panely GOT2000 mohou zobrazit více než jen data. Zároveň je možné pomocí nového HMI softwaru GT SoftGOT2000 využívat všech vlastností a funkcí panelů GOT2000 na počítači typu PC nebo průmyslovém PC.

Brána k mnoha zařízením s hladkou návazností

Série GOT2000 poskytuje bezchybnou konektivitu ke všem automatizačním zařízením firmy Mitsubishi Electric, jako jsou PLC, frekvenční měniče, servozesilovače a roboty, a usnadňuje tím konstrukci automatizovaných systémů. Díky integrovaným prostředkům pro komunikaci po síti Ethernet může uživatel ovládat panel GOT2000 dálkově přes PC (VNC server) nebo dokonce pomocí tabletu nebo přenosného terminálu. Přes volitelné rozhraní MES může panel GOT2000 načíst data z jednotky PLC nebo jiného automatizačního zařízení a přenést je přímo do systémových databází na vyšších úrovních, aniž by k tomu potřeboval PC bránu nebo náročné programování. Kromě toho je GOT2000 vybaven transparentním režimem FA, který umožní uživateli přistupovat z PC přes tento operátorský panel na jakýkoliv podporovaný a připojený automatizační produkt.

Vaše výhody

Měřitelné zvýšení výkonu

Nové vysokorychlostní procesory přinášejí rychlejší odezvu i v případech, kdy dochází k vyššímu zatížení těchto HMI panelů při protokolování událostí (logging), zpracování skriptů, alarmech a přenosech dat. Rychlost monitorování a zavádění (booting) se oproti dosavadním špičkovým modelům série GOT1000 zdvojnásobila.

Rozšířená kapacita paměti

Čtyřnásobná velikost paměti ve srovnání s předchozími modely umožňuje u série GOT2000 vytvářet obrazovkové stránky bez obav o jejich datovou náročnost. To je umožněno kompresí dat a dodatečným rozšířením paměti až na

Dotykové ovládání Multi-Touch a ovládání gesty

Operátorské panely série GOT2000 lze díky dotykovému ovládání Multi-Touch a ovládání gesty obsluhovat jako tablet, zvláště pak v rukavicích. Obrazovková gesta umožňují uživateli bezproblémové zvětšování obrazových výřezů pro lepší čitelnost nebo jednodušší obsluhu malých ovládacích objektů. Ve zvětšeném zobrazení je možné po celé stránce používat rolování (scrolling). Ovládáním pomocí gest lze určité objekty zvětšovat, rolovat nebo posouvat. To platí také pro výpisy dat, zobrazení trendů a dokumenty. Obrazovkové stránky panelu GOT2000 dovolují současné použití dvou spínacích ploch/tlačítek, aby se např. umožnila simultánní aktivace dvou spínačů u důležitých kroků obsluhy, jako jsou „Interlock Release“ nebo „Start“. Není pak zapotřebí instalovat dodatečné ovládací příslušenství.

Působivá grafika

Operátorské panely GOT2000 mohou zobrazit 65536 barev a podporují široké spektrum grafických formátů včetně PNG tak, aby obrazovkové stránky poskytly brilantní zobrazení s jasně definovanými objekty, které budou ostře zobrazeny i při jejich zvětšení nebo zmenšení. Panel kromě toho podporuje rozsáhlou knihovnou písem v různých velikostech.

Pokročilá komunikace

Všechny panely GOT2000 umožňují komunikaci přes Ethernet, RS232 a RS422/485. Karty SD a porty USB na přední a zadní straně poskytují dodatečnou flexibilitu. Volitelně se dodává rozhraní WLAN pro komunikaci s PC nebo tabletem, které umožňuje stahovat/odesílat projektová data a využít transparentní režim FA.

Jednoduchá tvorba obrazovkových stránek

Panel GOT2000 je plně kompatibilní s programovým nástrojem GT Works3 pro návrh obrazovek, který pracuje s prvky jako jsou šablony a vzorové projekty, jejichž používání významně snižuje počet pracovních kroků při tvorbě obrazovkových stránek. Nástroj GT Works3 navíc nabízí rozsáhlou sbírku funkcí a grafických objektů. Pomocné funkce jako je asistent pro vkládání operandů nebo funkce pro vyhledávání příruček k nástroji GT Works3 pak dále usnadňují práci.

Zpětná kompatibilita

Jako pokročilé řešení reagující na současné požadavky na monitorování a vizualizaci představují panely série GOT2000 zřetelný posun v dalším vývoji série GOT1000, jejíž modely nahrazují. Zpětná kompatibilita je přitom zaručena: velikost montážních výřezů zůstává nezměněna a stávající projekty lze snadno přenést na tyto nové jednotky HMI.

Horizontální integrace

Vynikající schopnosti integrace výrobků Mitsubishi Electric pro průmyslovou automatizaci jsou názorně vidět na funkcích jako je zálohování/obnovení parametrů a programů z PLC a servopohonů, na transparentním režimu GOT pro programování a monitorování zařízení firmy Mitsubishi Electric na základě přístupu přes tyto HMI, nebo na nabídce předpřipravených obrazovkových stránek pro diagnostiku datových sítí atd.

Model GT27

Vysoce vyvinutý multi-dotykový ovládací panel s funkcí ovládání pomocí gest Kapacita uživatelské paměti -> Interní paměť (ROM): 57 MB *1 -> Operační paměť (RAM): 128 MB *2 Integrovaná rozhraní USB host a USB device. *1 32 MB v případě GT2705 *2 80 MB v případě GT2705

Model GT25

Nízkonákladový model střední třídy s vysokým výkonem Kapacita paměti -> Interní paměť (ROM): 32 MB -> Operační paměť (RAM): 80 MB Integrovaná rozhraní USB host a USB device.

Model GT25 Open Frame

Nový GOT2000 Disponuje různými funkcemi, které jsou ideální pro farmaceutický a potravinářský průmysl -> Interní paměť (ROM): 32 MB -> Operační paměť (RAM): 80 MB Integrovaná rozhraní USB host a USB device. Bezrámový HMI panel doplňuje design stroje s maximální flexibilitou a technicky vychází z řady GT25.

GT25 širokoúhlý model

V kompaktním přístroji jsou k dispozici různá rozhraní Uživatelská paměť -> Interní paměť (ROM): 32 MB -> Operační paměť (RAM): 128 MB Integrovaná rozhraní USB host a USB device

GT25 Robustní provedení

Vyvinuto pro extrémní prostředí. Stylový design se stříbrným kovovým krytem. Uživatelská paměť -> Interní paměť (ROM): 32 MB -> Operační paměť (RAM): 128 MB Integrovaná rozhraní USB host a USB device.

Model GT23

Nepřekonatelný poměr cena - výkon -> Interní paměť (ROM): 9 MB -> Operační paměť (RAM): 9 MB Integrovaná rozhraní USB host a USB device.

Model GT21

Kompaktní ovládací přístroje se základními funkcemi Kapacita paměti -> Interní paměť (ROM): 9 MB *1 Integrované rozhraní USB device. *1 3 MB pro GT2103

GT21 širokoúhlý model

Model s širokoúhlým formátem se základními funkcemi a LCD s vysokým rozlišením Uživatelská paměť -> Interní paměť (ROM): 15 MB Integrované rozhraní USB device

Ruční terminály GOT (Handy GOT)

Nejjednodušší manipulace a obsluha jednou rukou. Kapacita uživatelské paměti -> Interní paměť (ROM): 32 MB -> Operační paměť (RAM): 80 MB Integrované porty USB Host a USB Device.

Periferní příslušenství

Tato část obsahuje komunikační moduly, volitelné jednotky, příslušenství a kabely pro operátorské panely série GOT2000.