Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

GOT Simple

Cenově výhodný a dobrý!

GOT Simple

Při dobré výkonové úrovni a s rozšířenou funkčností poskytují tyto nové operátorské panely funkce, které minimalizují doby výpadků, umožní rychlé zotavení po chybách, zvýší dostupnost a pozvednou efektivitu výroby. Přitom jsou panely série GOT Simple mnohem více, než jen jednoduché datové displeje, protože poskytují nezkreslenou perspektivu pohledu na automatizační proces a představují platformu k řešení typických výrobních požadavků především s ohledem na hospodárnost. Tyto panely se snadno používají, jsou velmi spolehlivé a nenáročné na údržbu.

Protokolovací funkce

Data z většího počtu průmyslových zařízení je možné sbírat a spravovat pomocí operátorského panelu GOT Simple. Tato data je přitom možné sbírat v libovolných okamžicích. Data poskytují např. informace o stavu některého z připojených zařízení a mohou být užitečná pro analýzu stavu a údržbu. Při sledování dat na panelu GOT je možné provádět jejich kontrolu jednoduchým posouváním okna na obrazovce nebo výběrem časového úseku a také zobrazením historie údajů jako trend graf.

Vícekanálová funkce

Všechny operátorské panely GOT Simple mohou komunikovat po síti Ethernet a sériových linkách RS232 nebo RS422 ve vícekanálovém režimu. Jedním panelem GOT Simple lze přitom ovládat až dva průmyslové přístroje. Pomocí programovacího HMI softwaru GTWorks3 firmy Mitsubishi Electric je pak možné jednoduchým nastavením navázat mezi těmito přístroji spojení pro výměnu dat.

Funkce FA transparent

Programy a parametry se mohou měnit přímo na provozním stroji, není proto nutné přenášet data do externího programovacího přístroje. Operátorské panely GOT Simple v tomto případě operují jako transparentní brány, a umožňují tak programování, uvedení do provozu a nastavení automatizačních výrobků firmy Mitsubishi Electric.

Další přednosti

  • Vynikající poměr náklady/užitek
  • Plně integrovaný do automatizačních řešení firmy Mitsubishi Electric
  • Širokoúhlé barevné TFT displeje o velikosti 7" a 10" s brilantní ostrostí
  • Integrovaná zásuvná pozice pro karty SD
  • Funkce Recepty
  • Zvýšená bezpečnost/li][li]Jednoduchá tvorba obrazovkových stránek

Technické údaje

TypGS2110-WTBDGS2107-WTBD
ObrazovkaProvedeníBarevný TFT LCD
Rozměry (úhlopříčka)10"7"
Max. rozlišenípixelů800x480
Velikost (š x v)mm222x132,5 (horizontální formát)154x85,9 (horizontální formát)
Počet znakůVolně definovatelné
Počet barev65536
Podsvícení pozadíLED (nevyměnitelné), nastavitelná doba vypnutí pro podsvícení a šetřič obrazovky
Ovládací panelTypanalogový odporový film
Velikost tlačítekmin. 2x2 body (pro každé tlačítko)
Současné stlačení tlačíteknení možné (lze stlačit pouze 1 tlačítko)
Doba životaasi 1 milion stlačení (ovládací tlak max. 0,98 N)
PaměťC-Driveinterní paměť typu flash (9 MB) pro uložení projektových dat a operačního systému
životnost (počet zápis. pochodů) asi 100 000
Integrovaná rozhraníRS4221 kanál, přenosová rychlost: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bitů/s
typ konektoru: 9pólový D-Sub (zásuvka); použití:pro komunikaci s jednotkou PLC
zakončovací odpor 330 Ω pevný
RS2321 kanál, přenosová rychlost: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bitů/s
typ konektoru: 9pólový D-Sub (konektor);
použití: pro komunikaci s PLC a snímačem čárového kódu, k připojení PC (zápis/čtení projektových dat, funkce FA transparent)
Ethernetzpůsob přenosu dat: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 kanál,
typ konektoru: RJ-45 (modulární konektor)
použití: pro komunikaci s řídicími jednotkami, k připojení PC
(zápis/čtení projektových dat, funkce FA transparent)
USBUSB (12 Mb/s), 1 kanál, typ konektoru Mini-B;
použití: pro připojení PC
(zápis/čtení projektových dat, funkce FA transparent)
Paměťová karta SD1 kanál, podporované paměťové karty: SDHC, SD;
použití: zápis/čtení projektových dat, uložení sbíraných dat
BzučákJednoduchý tón (nastavitelný - dlouhý/krátký/VYP)
Stupeň krytíIP65F (jen čelní strana operátorského panelu)
Vnější rozměry (š x v x h)mm272x214x56206x155x50
Hmotnostasi 1,3 (bez montážních svorek)asi 0,9 (bez montážních svorek)
Kompatibilní softwarová verzeGT Works3, od verze 1.105K* (anglická verze)

* Je nutné instalovat nástroj GS Installer

Nahoru