Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

Zásadní přednost programu GT SoftGOT2000 spočívá v tom, že obrazovkové vizualizační formáty jemožné vytvářet předem, nezávisle na pozdější cílové platformě v místě nasazení. Lze je pak uplatnit na všech operátorských panelech GOT nebo na počítačích PC se softwarovým vybavením GT SoftGOT2000. U GT SoftGOT2000 se pak jedná o programovou aplikaci HMI v rámci nástroje GT Works3.

Další předností GT SoftGOT2000 je integrace vyspělých simulačních funkcí. V simulačním režimu lze vytvořenou aplikaci používat jako samostatně běžící konfiguraci Stand-Alone nebo také v kombinaci se GX Simulator, spojující oba simulační programové kódy PLC aHMI v jeden integrovaný celek.

  • Vytváření obrazovkových formátů nezávisle na provozní platformě, jak pro operátorské panely GOT představující technické prostředky, tak zároveň pro HMI postavené na softwarové bázi.
  • Možnost dálkového dohledu a obsluhy přes datovou síť intranet
  • Podpora e-mailové distribuce ve spojení s poplachovými zprávami
  • Záznam historie událostí v uživatelsky přívětivých formátech
  • Možnost komunikace s řídicími jednotkami MELSEC PLC přes sériovou linku, USB (na port System Q), PC kartu CC-Link IE nebo Ethernet
  • Možnost přistupovat z GT SoftGOT2000 na programy Windows® aMicrosoft®.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Nahoru