MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Průmyslové počítače poskytují pro náročné aplikace v průmyslových prostředích díky robustní konstrukci vynikající početní výkon založený na energeticky úsporných procesorech Intel®.
Panelové počítače se vyznačují širokým rozsahem provozních a skladovacích teplot, velkou odolností proti vibracím a vysokou třídou krytí společně s bezventilátorovými, vysoce výkonnými CPU (Intel® Atom™ / Core™ i5) a SSD pevnými disky pro použití v náročných průmyslových aplikacích.
Box PC má stejnou technickou výbavu jako Panel PC (Intel®Atom™ / Core™ i5 CPU a SSD), je však možné ho kombinovat s jakýmkoli TFT LCD průmyslovým displejem od 12,1" až do 21,5" čímž poskytuje maximální flexibilitu.