MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Výkonové vypínače, především pro ochranu fotovoltaických zařízení

Kompaktní výkonové vypínače pro rozvodny se stejnosměrným napětím jsou dodávány od 63 A (600 V DC) do 800 A (1000 D VC) spínacího výkonu. Tyto výkonové vypínače se používají především pro ochranu fotovoltaických zařízení nebo rozvaděčů se stejnosměrným napětím, např. u elektronického zpracování dat a zpracování dat.

Kompaktní výkonový vypínač pro stejnosměrný proud NF-HD

Rozsáhlá paleta produktů: Série HDV DC 600 V (63, 125, 250 AF) Série HDVA DC 750 V (125, 250 AF) Série HDW DC 750 V (3 pólový), DC 1000 V (4 pólový) (400, 800 AF)