MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Používají se především v domácnostech nebo podobných aplikacích

Miniaturní výkonové vypínače MCB zahrnují kompaktní elektromechanická spínací zařízení do 63A pro ochranu proti přetížení a zkratu.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Miniaturní výkonové vypínače (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1 Vypínací výkon: 4,5 kA až 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.

Výkonové vypínače chybného proudu (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008 Typ chybného proudu: AC model

Výkonové vypínače chybného proudu s ochranou proti přetížení (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009 Vypínací výkon: 4,5 kA 230 V AC Typ chybného proudu: AC model