Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Spínací zařízení - ME96SS

Elektronický multi měřící instrument

Spínací zařízení - ME96SS

ME96SS může měřit všechny relevantní hodnoty nízkonapěťových a středněnapěťových rozvaděčů. Naměřené výsledky jsou zobrazovány na uživatelsky přívětivém a dobře čitelném displeji. Pomocí volitelného rozšiřovacího modulu mohou být realizovány decentrální vstupy/výstupy a připojení do otevřených sítí. Decentrální vstupy/výstupy mohou být použity pro vzdálený monitoring provozního stavu MCCB a ACB. ME96SS je možné integrovat do sítí CC-Link nebo jako ME96SS-MB do Modbus sítí a pomáhá analyzovat a optimalizovat energetickou spotřebu, při řízení našimi známými sériemi PLC.

  • Kompaktní rozměry dle DIN
  • Snadno čitelný displej a snadné ovládání
  • Flexibilní použití a modulární rozšířitelnost

Vysoký výkon a krystalicky jasný displej

    [liVelmi přesná funkce monitorování díky našim dedikovaným ASIC:Monitoring horní/spodní mezní hodnoty až 4 položek, monitoring vyšších harmonických, měření přijaté/vydané aktivní energie[/li]
  • Snadno čitelné funkce displeje:4 zobrazitelné položky, funkce automatického vypnutí podsvětlení displeje
  • Řada výstupních funkcí, od měřených dat až po alarm:Výstupní funkce 7 veličin, nastavitelná šířka pulzů, výstup pulzů na 2 adresách, nastavitelný analogový výstupní rozsah
  • Komunikační funkce pro podporu otevřených sítí:ModBus komunikace, CC-Link komunikace
  • Ovládací funkce dle motta „Hightech, ale snadné“:Snadné nastavení, snadné ovládání

Výrobní rozsah

SpecifikaceME96SSME96SS-MB
DiplejLCD, monochromatický
Paměť pronaměřené hodnoty a nastavení
RozšířitelnostCC-Link, digitální nebo anaogové I/O pomocí rozšiřovacího modulu
Externí napájení100–240 V AC (+10%, -15 %), 50/60 Hz; 75–140 V DC
Provozní podmínky -5–50 °C (průměrná teplota pod 35° C za den), 30–85 % rel. vlhkost vzduchu, bez kondenzace
Podmínky skladování-20–60 °C
Síťové připojeníRS485/Modbus
Rozměry (šxvxh) [mm]96x96x96
Hmotnost [kg]0.5
StandardyEMC: EN61326-1:2006 Bezpečnostní standard: EN61010-1:2001

Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru