MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Kolaborativní robot od Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA

Díky pokročilým bezpečnostním technologiím mohou lidé sdílet pracovní prostor s našimi roboty. Pro snadnou obsluhu je možné použití bez zvláštních znalostí robotů.

Jednodušší a flexibilnější

Snadné ovládání

Snadné ovládání pohybů pomocí ovládacích tlačítek.
Robot ASSISTA lze snadno ovládat pomocí ovládacích tlačítek na ramenu robota. Ovládací panel pro programování a učení již není nutný.
LED dioda na ramenu robota signalizuje stav robota.

Snadné programování

Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti.
Pomocí RT-Visual-Box lze programy vytvářet vizuálně pomocí intuitivních operací.
„Vizuální programování“ - Pomocí tohoto softwaru mohou operátoři snadno naprogramovat tohoto robota pomocí programovacího rozhraní „Train-by-Demonstration“. To umožňuje posunutí pozice ramene robota a snadné nastavení trasových bodů.

Snadná instalace

Nejrůznější komponenty a aplikace.
ASSISTA nabízí celou řadu komponent - chapadel, prstů, kamerových systémů a dalších periferních zařízení - vyvinutých skupinou organizací známých jako partneři robotů MELFA.
Tyto nástroje lze snadno nastavit a konfigurovat podle aplikace.
Robota ASSISTA lze také nakonfigurovat tak, aby se mohl volně pohybovat jako součást AGV/AMR nebo jako mobilní robot.
(AGV: Automaticky řízené vozidlo, AMR: Autonomní mobilní roboty)

Chapadla pro ASSISTA

Jednoduché připojení chapadel k ramenu robota

"RT Visual Box" vlastní vyvinutý inženýrský nástroj

Pomocí RT Visual Box (inženýrský software) mohou operátoři intuitivně a snadno seřídit chapadla.
Asistent nastavení ASSISTA nabízí operátorovi jednodušší a intuitivnější metodu konfigurace chapadel.

Proprietární chapadla

ASSISTA

Kolaborativní robot od Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA - může sdílet pracovní prostor s lidmi. Jednodušší, flexibilnější a produktivnější. Tento robot změní Váš dřívější pohled na roboty.