Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

SCARA

PRŮMYSLOVÝ ROBOT SCARA od MITSUBISHI

IPoužitelný pro širokou oblast aplikací: montáž malých dílů, těžkých předmětů, manipulace a balení.

Tento robot se svým ojedinělým motorem a zesilovačem, představuje vhodné řešení pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost při vysokých rychlostech. Velký počet komplexních aplikací lze jednoduše realizovat v kombinaci s ostatními přístroji od Mitsubishi, jako jsou PLC nebo serva.

Další informace

Série RH-FR

Řada RH-FR umožňuje rychlé paletování, cílené přetřídění, perfektní zakládání a to vše v rekordním čase.
"Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi". Pomocí těchto 3 klíčových funkcí je řada FR schopná splnit téměř všechny Vaše automatizační požadavky.

Technické údaje

MELFA řada RH-FR

Série RH-F

Roboty série RH-F, RH-FH-Q (pro platformu iQ) a RH-FH-D (pracující autarkně), pracují s novými kontroléry, které jsou vybaveny mnoha inteligentními funkcemi a výrazně zvyšují výkon robotů.

Technické údaje

Série SCARA RH-F

Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru