Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Vertikální kloubový robot

PRŮMYSLOVÝ ROBOT MITSUBISHI Vertikální kloubový robot

Připraven pro nasazení do budoucích aplikačních oblastí s flexibilními výrobky a flexibilními výrobními procesy.

Tento robot se svým ojedinělým motorem a zesilovačem, představuje vhodné řešení pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost při vysokých rychlostech. Velký počet komplexních aplikací lze jednoduše realizovat v kombinaci s ostatními přístroji od Mitsubishi, jako jsou PLC nebo serva.

Další informace

Série RV-FR

Řada RV-FR nabízí vysoce dynamický 6-osý robot s kloubovými rameny pro vyšší kvalitu.
"Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi". Pomocí těchto 3 klíčových funkcí je řada FR schopná splnit téměř všechny Vaše automatizační požadavky.

Technické údaje

MELFA řada RV-FR

Série RV-F

Série RV-F reprezentuje nejnovější generaci robotů MELFA. Vyznačuje se pokročilou technologií a obzvláště jednoduchou obsluhou. Série zahrnuje typy RV-F-Q pro platformu iQ a také RV-F-D pro samostatné použití.

Technické údaje

Série RV-F
Nahoru