Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Roboty MELFA

Synonymum stálé kvality

Roboty MELFA

Pokročilé roboty MELFA od společnosti Mitsubishi jsou synonymem rychlosti, přesnosti a kompaktního designu a také dlouhé životnosti. Roboty MELFA nabízí ve své třídě nejlepší parametry pro mnoho aplikací.

Velká rozmanitost modelů umožňuje jednoduchý výběr robota

Mitsubishi Electric nabízí rozsáhlou paletu modelů robotů s cílem splnit nejrůznější požadavky dnešní doby. Vlastnosti jako silný, rychlý a kompaktní jsou pro roboty Mitsubishi Electric samozřejmostí.

Spektrum produktů zahrnuje univerzálně použitelné roboty s kloubovými rameny se 6 osami s nosností od 2 kg do 20 kg, a také roboty SCARA se 4 osami s nosností od 3 kg do 70 kg pro montážní a paletovací aplikace.

Dvěma zvláštnostmi jsou jedinečné přesné roboty s jejich strukturou paralelních ramen pro velmi rychlé mikro aplikace s nosností od 1 kg do 5 kg a flexibilní vysokorychlostní robot SCARA pro stropní montáž.

Vysoce výkonné roboty nové generace

Vzhledem k rychlému vývoji uživatelských požadavků směrem k rozšíření výrobního programu a současnému zkrácení času pro uvedení na trh dnešní výrobci čelí éře velkých změn. Již nestačí, aby průmyslový robot prováděl pouze jednu činnost. Dnes průmysl požaduje roboty s kapacitou a flexibilitou, aby byly schopni zvládnout nejrůznější úkoly. Série MELFA-FR nabízí inovativní, inteligentnější řešení, která podporují nejnovější výrobní technologie a umožňují snadnější přístup k pokročilé a flexibilní výrobě.

Díky nejnovějším inteligentním funkcím je nyní možné provádět úkoly, které byly dříve v souvislosti s automatizací nedosažitelné. MELFA SafePlus umožňuje "bezpečné spolupracující aplikace", což umožňuje robotům a zaměstnancům pracovat společně s nejvyšší úrovní bezpečnosti, a to i při vysokorychlostním a vysoce výkonném provozu robota. "Integrační funkce FA-IT", které jsou k dispozici ve všech automatizačních produktech společnosti Mitsubishi Electric, nabízejí maximální výkon, funkčnost a uživatelskou přívětivost, a tím podporují nejnovější technologie výroby.

Roboty MELFA

Paleta produktů

RobotyPřesné roboty
Řada RP
Roboty SCARA
Řada RH
Stupně volnosti (DOF)44
Max. nákladkg1...53...20
 Opakovatelnost x/y
...± 0,005 mm
Dosah
...1000 mm
RobotyRoboty s kloubovými rameny
Řada RV
Stupně volnosti (DOF)6
Max. nákladkg2...70
 Dosah
...2050 mm
Technické webináře - Nová série webinářů
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru