MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Zvláště vhodný pro manipulaci s balenými potravinářskými výrobky a jinými předměty

IPoužitelný pro širokou oblast aplikací: montáž malých dílů, těžkých předmětů, manipulace a balení. Tento robot se svým ojedinělým motorem a zesilovačem, představuje vhodné řešení pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost při vysokých rychlostech. Velký počet komplexních aplikací lze jednoduše realizovat v kombinaci s ostatními přístroji od Mitsubishi, jako jsou PLC nebo serva.

Specialisté na paletizaci

Rychlá paletizace, cíleně přesné třídění, perfektní montování: a to vše v rekordním čase. To je série RH Mitsubishi Electric, která nabízí nejvyšší výkony ve třídě SCARA v taktu 0,29 sekund. Produktové spektrum zahrnuje výchozí model RH-3F(R)H pro práce do 3 kg, silový paket RH-6F(R)H s maximální nosností 6 kg, RH-12F(R)H s nosností 12 kg a top model RH-20F(R)H s nosností 20 kg a dosahem až 1000 mm. Všechny varianty jsou k dispozici jako kompletní systém nebo jako snadno integrovatelný modul pro plnou PLC funkci robota na platformě Mitsubishi Electric iQ.

Kromě extrémně krátkých časů cyklu přesvědčí série RH také mimořádnou flexibilitou: Díky drastickému rozšíření dosahu dosáhne robot bez problémů na každou pozici ve své pracovní oblasti.

Klíčové vlastnosti

  • Zvýšíme Vaši produktivitu: Doby taktů od 0,29 sekund s přesností opakování ± 0,01 mm
  • Maximalizujte Váš akční rádius: dosah 350 až 1000 mm, délka vřetena 150 až 340 mm
  • Optimální ochrana: IP54 jako standard, volitelně IP65, uzavřený kryt
  • Hygiena:Mazivo pro potravinářský průmysl jako standard (od RH-6FH) nebo v nabídce model pro čisté prostory (ISO úroveň III). Proto jsou všechny signální kabely a pneumatické rozvody uloženy uvnitř
  • Připojení: Pneumatické a elektrické efektory, ethernet, USB, rozhraní pro kameru a 2 přípojky pro enkodér až 8 dalších os, volitelně rozšiřující vstupní/výstupní a fieldbus karty. Přímé připojení přes ethernet k ovládacím terminálům GOT.
  • Konfigurace: Jako kompletní systém robot a řízení (kontrolér) nebo s PLC modulem pro plnou PLC funkci robota na platformě iQ[sp]
  • Teaching box: Plně grafický R56TB s dotykovým displejem nebo R32TB

Řada RH-FR se vyznačuje třemi dalšími funkcemi: "Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi".

Série RH-FR

Řada RH-FR umožňuje rychlé paletování, cílené přetřídění, perfektní zakládání a to vše v rekordním čase. "Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi". Pomocí těchto 3 klíčových funkcí je řada FR schopná splnit téměř všechny Vaše automatizační požadavky.

RH-CRH series

Roboty RH-CRH jsou díky své kompaktní konstrukci a velkému pracovnímu prostoru vhodné pro širokou škálu aplikací a nabízejí cenově výhodné řešení scara.