Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Roboty MELFA – řada RH-F(R)HR

Maximální rychlost a přesnost

Roboty MELFA – řada RH-F(R)HR

Díky speciální konstrukci a stropní montáži nad aplikací nezabírají roboty RH‑1F(R)HR a RH‑3F(R)HR cenný pracovní prostor vedle montážního pracoviště, takže pracovní buňky mohou být ještě kompaktnější. Pro vysokorychlostní manipulaci s malými dílci do 1 kg je ideálním robotem RH‑1F(R)HR. Ten umožňuje až 150 odběrů za minutu včetně sledování transportního pásu a doby uchopení. Pracovní rozsah RH‑3F(R)HR zahrnuje kruhový válec s průměrem 700 mm a výškou 150 mm. Uvnitř tohoto prostoru je možné najet každý bod – a to v případě potřeby s maximální zátěží až do 3 kg.

Přednosti RH-1F(R)HR

  • Nejvyšší produktivita: Až 150 odběrů za minutu včetně sledování transportního pásu a doby uchopení.
  • Možnosti flexibilní instalace: Montáž v buňce, nástěnná montáž a montáž na podlahu pro snadnou integraci do pracovní buňky
  • Rozšířená pracovní oblast: Periferii je možné umístit přímo pod robotem
  • Mohostranné možnosti použití: Třída ochrany IP20 až IP65 / ISO třída 5, kterou je možné zvýšit použitím harmonikové ochrany
  • Uzavřený kryt: Integrované vakuové ventily a uvnitř vedené kabely eliminují jejich zachycení na periferii.

Přednosti RH-3F(R)HR

  • Prostorově nenáročný: Stropní montáž pro minimální potřebu místa
  • Kompaktní a nákladově efektivní: Kompaktní provedení s hmotností pouze 24 kg pro jednoduché montážní systémy
  • Zvýší Vaši produktivitu: Časy cyklů od 0,32 sekund při přesnosti opakování až 0,01 mm
  • Flexibilní pracovní rozsah: Kulovitý pracovní rozsah 700 mm při zdvihu vřetena 150 mm
  • Ochrana pro náročná prostředí: K dispozici jako IP20, volitelně IP65 a jako modely pro čisté prostory (ISO-Level III).

Řada RH-FRHR se vyznačuje třemi dalšími funkcemi: "Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi".

Paleta produktů

ModelRH-1FHR
RH-1FRHR
RH-3FHR
RH-3FRHR
Počet stupňů volnosti44
Jmenovitá nosnostkg13
Rádius dosahumm550350
Zdvih vřetenamm150150
Druh krytíStandardIP20 (IP65 volitelně)IP20 (IP65 volitelně)
Čistý prostorISO třída 5 volitelně
Řídící jednotkaCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU

Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru