Výrobky
Roboty MELFA – řada RP
Super rychlé a mimořádně přesné

Série RP Mitsubishi Electric přesvědčuje inovativním konceptem, který je nutný pro vysoce přesné a extrémně rychlé aplikace. Roboty jsou vybaveny jedinečnou strukturou dvojitého ramena, která umožňuje znatelné navýšení výroby a zlepšení kvality v mikro manipulaci. Společně s ultrakompaktním SD řízením je možné RP robot snadno integrovat do každé malé aplikace. Série RP je, stejně jako všechny roboty MELFA, již z výroby vybavena všemi funkcemi jako ethernet, USB, Tracking připojením a ovládáním až 8 dalších os.
Klíčové vlastnosti
- Nejvyšší míra přesnosti: opakovaná přesnost ± 0,005 mm
- Kompaktní lehká váha: 12 kg lehký a plocha instalace menší než DIN A4 (RP-1ADH)
- Hmotnostní třídy: Hmotnost manipulované zátěže 1 až 5 kg pro různé možnosti použití.
- Ochrana: V nabídce model pro čisté prostory (ISO úroveň III)
- Připojení: Pneumatické efektory, ethernet, USB, rozhraní pro kameru a 2 připojení enkodéru a až 8 dalších os jako standard, volitelně rozšiřující vstupní/výstupní a fieldbus karty. Přímé připojení přes ethernet k terminálu GOT a teaching boxu.
- Dvouramenný SCARA robot: Na trhu bezkonkurenční – Jedinečná technika
- Teaching box: Plně grafický R56TB s dotykovým displejem nebo R32TB
Paleta produktů
Typ | RP-1ADH | RP-3ADH | RP-5ADH |
---|---|---|---|
Počet os | 4 | 4 | 4 |
Rychlost | < 0,5 s/cyklus | > 0,5 s/cyklus | > 0,5 s/cyklus |
Kapacitní zatížení | 1,0 kg | 3,0 kg | 5,0 kg |
Opakovatelnost (směr X-Y) | ±0,005 mm | ±0,008 mm | ±0,01 mm |
Opakovatelnost (směr Z) | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
Velikost bez manipulační ruky | 230 mm | 330 mm | 450 mm |