MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Zvláště vhodný pro komplexní montážní činnosti

Připraven pro nasazení do budoucích aplikačních oblastí s flexibilními výrobky a flexibilními výrobními procesy. Tento robot se svým ojedinělým motorem a zesilovačem, představuje vhodné řešení pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost při vysokých rychlostech. Velký počet komplexních aplikací lze jednoduše realizovat v kombinaci s ostatními přístroji od Mitsubishi, jako jsou PLC nebo serva.

Pevně uchopená vynikající kvalita

Série RV nabízí vysoce dynamický 6 osý robot s kloubovými rameny pro nejvyšší úroveň kvality. Doby taktů jen 0,32 sekund zvýší vaši produktivitu a umožní použití zařízení s nejvyššími rychlostmi. Struktura dvojitého ramena umožňuje větší volnost pohybu a také větší stabilitu a flexibilitu použití. Podle modelu jsou roboty zatížitelné od 2kg až do 80 kg při dosahu od 504 do 2100 mm. Práce ve velmi malém prostoru s instalací na stěnu příp. strop nepředstavují pro sérii RV žádný problém. Všechny systémy do 20 kg mají stejné kompaktní řízení robota.

Kromě toho jsou všechny systémy, již z výroby vybaveny integrovanými rozhraními pro ethernet, USB, sledování pásu, kameru a přídavné osy a také vstupy/výstupy konce paže a proto jsou použitelné na více než 99,9%.

Klíčové vlastnosti

  • Zvyšte svoji produktivitu: Doby taktů od 0,32 sekund s přesností opakování ± 0,02 mm
  • Flexibilní pracovní rozsah: 504 až 2055 mm dosah u kulovitého pracovního prostoru – i za robotem.
  • Vaše ochrana pro náročné prostředí: IP67 jako standard
  • Hygiena: Interně vedené všechny kabely a pneumatické rozvody, v nabídce model pro čisté prostory (ISO úroveň III)
  • Připojení: Pneumatické a elektrické efektory, ethernet, USB, rozhraní pro kameru a dvě připojení enkodéru a až 8 dalších os jako standard, volitelně rozšiřující vstupní/výstupní a fieldbus karty. Přímé připojení přes ethernet k terminálu GOT a teaching boxu.
  • Konfigurace: Jako kompletní systém robot a řízení (kontrolér) nebo s PLC modulem pro plnou PLC funkci robota na platformě iQ[sp]
  • Teaching box: Plně grafický R86TB s dotykovým displejem nebo R32TB

Řada RV-FR se vyznačuje třemi dalšími funkcemi: "Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi".

Série RV-FR

Řada RV-FR nabízí vysoce dynamický 6-osý robot s kloubovými rameny pro vyšší kvalitu. "Inteligentní funkce příští generace", "Aplikace s bezpečně spolupracujícími roboty a "FA-IT-integračními funkcemi". Pomocí těchto 3 klíčových funkcí je řada FR schopná splnit téměř všechny Vaše automatizační požadavky.

Řada RV-CR

Robot RV-8CRL je ideální pro pick and place, manipulaci s materiálem a nakládku/vykládku, kde je potřeba nákladově efektivní řešení. Díky kompaktnímu a funkčnímu designu a širokému pracovnímu rozsahu se robot RV-8CRL hodí pro několik druhů aplikací.