Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Monitoring, obsluha a řízení průmyslového zařízení probíhá pomocí řídícího systému.

Procesní řídící systém PMSX®pro je koncipován tak, aby byly splněny požadavky na disponibilitu, hospodárnost, rozšiřitelnost a flexibilitu v plném rozsahu. Vyznačuje se vysokým stupněm unifikace hardwaru a softwaru a skládá se z vyladěného systému standardizovaných automatizačních zařízení.

Topologie řídící techniky se vždy řídí podle procesně technické struktury procesu. Horizontálním rozdělením zařízení do funkčních jednotek s přiřazením k řídící technice je dosaženo maximální bezpečnosti, disponibility a flexibility. Tak je možné realizovat jasně rozdělené, hierarchicky uspořádané a tím přehledné a ovladatelné zařízení. Procesně technické redundance nejsou pomocí řídící techniky odstraněny.

PMSX®pro poskytuje pro efektivní management zařízení a údržby konzistentní konfiguraci a parametrování celého zařízení z jednoho centrálního místa. Dynamizovaná funkční schémata a konzistentně dopředná dokumentace poskytují operátorům i v kritických situacích jednoznačný přehled o procesu a umožňují rychlý zásah. Integrovaná funkce nápovědy a výkonné nástroje pro diagnostiku, simulaci a zajištění kvality poskytují personálu podporu při efektivním řízení provozu.

Charakteristické vlastnosti

  • Distribuovaná systémová architektura a volně škálovatelná topologie
  • Nejvyšší spolehlivost a disponibilita až 99,9 % p.a.
  • Redundance až do nejnižší úrovně
  • Bezpečné a přednostní řízení procesu
  • Dopředná dokumentace podle VGB-R 170 C
  • Volání dynamizujících funkčních schémat z grafů
  • Extrémně výkonná archivace
  • Inteligentní a časově posloupná správa alarmů
  • Časové otisky na decentrálních vstupních modulech
  • Monitoring přerušení vodiče a zkratu
  • Automatický backup a funkce obnovení
  • Rozsáhlé nástroje pro Asset Management
  • Použití osvědčených , standardizovaných technik
  • Rozšiřitelný za provozu
  • Bezpečné připojeni k ostatním sítím přes firewall

Technické údaje

Konfigurace systému (maximální hodnoty)
Zasíťovatelné systémy30
Ovládací stanice pro jeden systém60
Procesní stanice pro jeden systém60
Datové body pro jeden systém1.000.000
Počet procesních grafů pro jeden systém10.000
Tiskárna pro jeden systém100
Automatizační stanice pro jeden systém150
Výkon systému
Doba změny obrazu≤ 1 s
Aktualizace procesních dat≤ 1 s
Rozlišení alarmu1 ms
Časová přesnost alarmů10 ms (typicky)
Řídící technika stanice
Typ19" průmyslový kryt
Bezpečnost dat (volitelně)RAID-1/RAID-5 (hot-swap)
Síťová technikaEthernet (IEEE 802.3)
Max. přenosová rychlost1.000 Mbit/s
Redundance (volitelně)Síťové zdroje, pevné disky, ventilátory
MonitoringTeploty, otáčky ventilátorů
Systémová sběrnice
Síťová technikaEthernet (IEEE 802.3)
Síťový protokolTCP/IP
Přenosové médiumOptický kabel (LWL)
Max. přenosová rychlost1.000 Mbit/s
RedundanceVirtuální kruhová struktura
Správa sítěSNMP, webové rozhraní
Feldbus
Standard komunikaceProfibus-DP (IEC 61158)
Přenosové médiumLWL / RS 485
Max. přenosová rychlost12 Mbit/s
RedundanceKruhová topologie
Správa polních přístrojůFDT/DTM
Ovládací a sledovací systém
Počet monitorů na jednu ovládací stanici1 až 4
Počet oken na jedné obrazovce1 a n (nastavitelné)
Vstupní zařízeníKlávesnice, myš, dotyková obrazovka
Počet procesních oken> 1.000
Počet zobrazení křivek> 1.000
Počet proměnných na jedno zobrazení křivky18
Zobrazení textu alarmu40 znaků
Uložitelné alarmy / hlášení> 1.000.000
Engineering/programování
Grafické projektováníIEC 61131-3
Směrnice pro dokumentaciVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automatizace
ProduktMitsubishi System Q
Multi procesorový systém1 až 4 CPU
RedundancePrincip jeden ze dvou
Vstupy / výstupy na jednu stanici4.096/8.192 (decentrální)
Výměna modulu pod napětímhot-plug
MonitoringPřerušení vodiče, zkrat
Časové otiskyna decentrálním modulu
Rozšířená archivace
Kapacita pamětiaž 2 × 1,2 TB
Pevné diskyaž 16 (hot-swap)
Redundance datRAID-6
RedundanceVentilátory, síťový zdroj (hot-swap)

Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru