MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Řízení a vizualizace

Řízení

PLC QS Safety splňuje jako bezpečnostní řízení mezinárodní bezpečnostní normy EN 954-1 kategorie 4, PLe ISO13849-1 a IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. PLC QS Safety může být připojeno k nouzovému vypínači, optické závoře atd. a může ovládat vypnutí napětí (bezpečnostní výstup OFF) zdroje napětí (např. robota) podle uživatelského programu. Provoz strojů (robotů, dopravníků, atd.) je řízen standardními řízeními. Hlavní předností PLC QS Safety je to, že nemusí být použito centrálně, ale rovněž v rozptýlených systémech. To snižuje délku kabeláže a s tím spojené náklady a nároky na údržbu.

Bezpečnostní relé Mitsubishi Electric nejsou vhodná jen pro maloformátová bezpečnostní řízení, ale mohou být integrována také do větších bezpečnostních systémů. Jednoduché ochranné vypínání může být konfigurováno bez programování nebo složitých nastavení parametrů, pouze pomocí propojení.

Bezpečnostní funkce je možné snadno přidat k existujícímu systému Q přímým připojením modulu bezpečnostních relé přímo na sběrnicový modul systému Q nebo připojit přes CC-Link. PLC tak může přímo monitorovat stav provozu/chyby bezpečnostního relé a poskytuje tak vizualizaci bezpečnostních systémů pro snadné monitorování a kontrolu.

Kompaktní WS bezpečnostní řízení splňuje bezpečnostní standard podle ISO13849-1 PLe a SIL3 IEC61508. Je koncipováno pro použití v jednotlivých strojích nebo systémech a je možné ho rozšířit o I/O moduly až na 144 I/O, takže je možné vytvářet vysoce vyvinuté bezpečnostní systémy nebo rozšiřovat stávající.

Vizualizace

Monitorování a vizualizace jsou rozhodující, pokud jsou aktivovány bezpečnostně kritické oblasti stroje. Tyto informace pomáhají operátorům a provozovatelům při synchronizaci výroby nad rámec celého zařízení. Ovládací přístroje GOT a MAPS umožňují vizualizaci a monitoring bezpečnostně relevantních procesů v rámci aplikací.

Grafická ovládací zařízení (HMI) poskytují včasnou možnost monitoringu a řízení stroje, zařízení nebo systému a ideálně se hodí pro použití v bezpečnostních systémech. Signály od senzorů jsou zaznamenávány na celém stroji, a zpracovávány a zobrazovány jako jednoduchá schémata nebo informace na barevné dotykové obrazovce. Zařízení, integrována do bezpečnostních systémů, mohou jasně a přesně zobrazovat bezpečnostní stavové zprávy. Ovládací zařízení GOT Mitsubishi Electric spojují to nejlepší z výkonu, grafiky a funkce v extrémně kompaktním a robustním přístroji. Nabídka sahá od monitorů s úhlopříčkami od 3,7" do 15" pro instalaci do rozvaděče a jako přenosný přístroj.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je uživatelsky přívětivý asistenčně založený nástroj, který automaticky generuje PLC a SCADA projekty. To šetří čas a nároky při vývoji a konfiguraci. Pomocí MAPS je možné vyvíjet systémy, které mohou zpracovávat bezpečnostně relevantní informace z celého výrobního zařízení.