Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Bezpečnost

Přístroje a komponenty

Přístroje a komponenty

Sítě

CC-Link Safety je otevřená komunikační síť, která zajišťuje absolutní spolehlivost při přenášení dat a proto je optimálně vhodná pro bezpečnostní aplikace. Odpovídá standardům IEC61508 SIL3 a EN954-1 / ISO13849-1 kategorie 4 a je kompatibilní s ostatními CC‑Link produkty. CC-Link Safety rozpozná chybu komunikace, jako např. neočekávané spojení komunikace nebo chybná data, která mohou způsobit chybnou funkci režimu nouzového vypnutí. Pokud je zjištěna chyba komunikace, funkce fail-safe uvede stroj rychle do bezpečného stavu.

Senzory

Mitsubishi Electric sleduje strategii Best-in-class s ohledem na Safety senzory, aby byly zákazníkům nabídnuty vhodné produkty pro optimalizaci zařízení. Mitsubishi Electric nabízí - od nouzových vypínačů až po optické závory - rozhraní pro připojení širokého spektra technologií bezpečnostních senzorů.

Nahoru