MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Efektivní řízení pomocí vysoce kvalitních snímačů pro CNC systémy a technologii pohonů od firmy Mitsubishi Electric pro modernizaci a nové instalace

Lenord + Bauer je mezinárodní specialista v oblasti pohybové senzoriky a integrované technologie pohonu. Inovativní systém integrovaných modulárních snímačů MiniCODER plní veškerá přání použití pro obráběcí stroje a aplikace v balicích strojích.

Celosvětově ověřeno - MiniCODER

Moderní stroje se vyznačují vysokou účinností a všestranností. Předpokladem pro to je optimální regulace. Rozlišení a vzorkovací frekvence jsou rozhodující pro digitální zpracování signálů. Čím přesnější hodnoty poskytují senzory, tím přesněji pracuje řízení. Při výrobě strojů a nástrojů tento úkol přebírají kompaktní vestavěné snímače.

Zde MiniCODER uplatňují svůj veškerý potenciál. Jsou kompaktní, přesné a odolné. Ne náhodou jsou to nejpoužívanější snímače rychlosti ve vysokorychlostních vřetenech.

Vysoké požadavky na vhodné snímače, analogové a digitální

Nové MiniCODER jsou k dispozici jako snímače rychlosti nebo snímače polohy. Díky přesnému měřicímu ozubenému kolu poskytují přesné diferenční signály nebo absolutní pozice s vysokou přesností. Každý měřicí systém se skládá z snímací jednotky a odpovídající měřicí stupnice. Ta je namontována přímo na hřídel. Takto MiniCODER pracují bez vlastního uložení a jsou bezúdržbové a bez opotřebení.

Lenord + Bauer