MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Přední, otevřené programovací a řídící prostředí pro přímé použití na C řízení (iQ Platform) Mitsubishi Electric.

CODESYS je přední, na hardwaru nezávislý vývojový nástroj, který splňuje normu IEC 61131-3 a nabízí jednoduchou a vysoce přístupnou volbu pro řídicí systém a programování PLC. Více než 250 výrobců zařízení z různých průmyslových sektorů nabízí automatizovaná zařízení, která lze naprogramovat pomocí CODESYS, a tisíce výrobců zařízení, integrátorů systémů a koncových uživatelů na celém světě spoléhají na CODESYS při plnění každodenních automatizačních úkolů.

CODESYS byl vyvinut německou softwarovou společností 3 S-Smart Software Solutions, která byla založena v roce 1994. K dispozici je zdarma a lze jej stáhnout z webové stránky této společnosti.

Mitsubishi Electric nyní nabízí podporu pro vývojový systém kontroléru CODESYS jako volbu na svém Kontroléru C, což je výkonný procesor pro průmyslová prostředí. Kontrolér C přináší na automatizační platformu System Q funkce výkonného osobního počítače. Kontrolér se připevňuje do racku a lze jej použít samostatně nebo ve spojení s jakýmkoli jiným procesorem System Q, čímž dojde k vytvoření multidisciplinární automatizační platformy.

Tento nástroj se skládá ze dvou částí; programovacího systému CODESYS a systému runtime CODESYS SP. Runtime změní jakékoliv zařízení na kontrolér odpovídající normě IEC 61131-3, který lze programovat pomocí CODESYS. Integrované převaděče zajišťují, že program je zpracován optimální rychlostí.

Všech pět programovacích jazyků sloužících k programování aplikací, které jsou definovány v normě IEC 61131-3 (seznam instrukcí, strukturovaný text, žebříčkový diagram, funkční blokový diagram a sekvenční funkční diagram), je k dispozici ve vývojovém prostředí CODESYS. Celosvětová síť systémových partnerů CODESYS nabízí různé služby, včetně podpory koncových uživatelů, školení, konzultací, programování aplikací a integrace systému.

CODESYS