Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Vysokorychlostní manipulace s materiálem

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/food_beverage/hs_material/intro!!

Mitsubishi Electric poskytuje samostatnou centralizovanou automatizační platformu, do které je možné snadným způsobem integrovat čtečky čárových kódů, manipulační roboty, transportní dráhy, váhy, skenery a další inteligentní nebo pasivní periferní systémy. Síť CC-Link na úrovni automatizačních zařízení je vysokorychlostní řešení pro integraci těchto komponentů při zachování nízkých nákladů. Tato platforma může, např. ve spojení s ovládací jednotkou řady GOT1000 nebo s robotem, přímo a online řídit a monitorovat proces.

Od jednoduchých vpouštěcích systémů až po komplexní odváděcí systémy - Mitsubishi Electric nabízí komponenty v různých výkonových úrovních – od polohovacího modulu (QD75P) až po nový kontrolér pohybu (série QD) s integrovanou vysokorychlostní páteřní sběrnicí pro rychlou komunikaci s více CPU. Dále jsou k dispozici decentrální I/O moduly a přerušovací (interrupt) moduly s reakční dobou 20 ms (standard) přes rychlé 50 μs (QI60) až po ultrarychlé 10 μs (Q172LX).

Se sítí CC-Link kompatibilní frekvenční měniče typu FR-A700 tvoří společně se vzdálenými CC-Link I/O stanicemi silnou základnu pro většinu průmyslových aplikací. Pro separační dopravníky s vyššími požadavky je do stávající iQ platformy možné snadno integrovat servosystém MR-J3-B na bázi SSCNET III – „High-Speed“ se tak stává novým standardem.

Více informací o našich řešeních v oblasti Manipulace s materiálem.


Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru