Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Vysokorychlostní balení

Nejčastěji používané balící stroje, když pomineme plnící zařízení, jsou pravděpodobně foliové balící stroje, s nimiž se dnes balí řada produktů: od čokoládových tyčinek přes chléb a pizzu až po knihy a další nepotravinářské výrobky.

Nejčastěji používané balící stroje, když pomineme plnící zařízení, jsou pravděpodobně foliové balící stroje, s nimiž se dnes balí řada produktů: od čokoládových tyčinek přes chléb a pizzu až po knihy a další nepotravinářské výrobky.

Pro tento druh aplikace je ideální MELSEC systém Q, protože spojuje jednoduché programování CPU PLC s vysokou přesností pohybových CPU. Pomocí HMI zařízení jako např. GOT1000 lze navíc snadno realizovat intuitivní rozhraní pro ovládání. Kombinací těchto výkonných zařízení vzniká vynikající komplexní řešení.

Kompaktní PLC řady FX firmy Mitsubishi Electric nabízí pro jednoduché balící stroje, u nichž je hotový výrobek balen do sáčku, pytlíku nebo pytle, velký výběr základních PLC zařízení, adaptérů a speciálních a komunikačních modulů, a tvoří tak rozsáhlé řešení pro tento typ automatizačních úkolů. Kromě šetrného zacházení s citlivými produkty je pro spolehlivý a efektivní provoz důležitá také jednoduchá výbava stroje. Polohovací moduly řady MELSEC FX nabízejí řadu možností pro snadné bodové polohování, které je u řady těchto aplikací vyžadováno.


Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru