• Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Guided Operator Solutions

Snadná strategie pro eliminaci lidských chyb

Guided Operator Solutions

 

Typické aplikace

Guided Operator Solutions Mitsubishi Electric nabízí pořadu ergonomicky konstruovaných ovládacích přístrojů a tato řešení mohou být aplikována v různých průmyslových oblastech např. výroba automobilů, logistika, polovodiče a zdravotnictví.

Procesy uchopování

Typické aplikace

Procesy uchopování jsou klíčovou oblastí, ve které je možné zlepšit efektivitu výroby a kvalitu produktů. Guided Operator Solutions podstatně redukují celkové člověkohodiny, eliminují chyby při uchopování dílů a také snižují únavu obsluhy.

Doplňování dílů

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_2!!

Doplňování dílů je další oblastí, kde mohou vznikat chyby, které následně vyvolávají dominový efekt na kontrole kvality při montáži dílů. Guided Operator Solutions přesně zaznamenávají, kde je nutné doplnit díly a zajišťují, aby byly do zásobníků doplňovány správné díly.

Výrobní buňky

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_3!!

Model 'výrobních buněk' při montáži dílů se používá obecně v továrnách, které vyrábí řadu produktů s malým počtem kusů a kde je za kompletní montáž odpovědný jeden operátor. Guided Operator Solutions mohou eliminovat chyby u zdroje a snížit riziko oprav produktů.

Sestavování dílů

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_4!!

Při sestavování dílů operátora odebírá komponenty v na sobě navazujícím výrobním procesu na základě detailního pracovního návodu v určitém počtu kusů z různých zásobníku. Guided Operator Solutions zajišťují, aby do boxů dílů byly uloženy správné komponenty ve správném počtu, což šetří čas a snižuje počet chyb.

Nevídané přednosti

Guided Operator Solutions od Mitsubishi Electric nesnižují jen signifikantně riziko problému ve výrobním procesu, ale mohou být také využívány v řadě oblastí průmyslových odvětví ku prospěchu manažerů a uživatelů.

Před implementací Guided Operator Solutions

  • Doba pro přečtení seznamu dílů a návodů
  • Operátoři musí hledat díly
  • Dlouhá doba zakládání
  • Potenciál chybného založení
  • Je nutné rozsáhlé školení operátorů

Před

Po implementaci Guided Operator Solutions

  • Žádné seznamy dílů nebo návody
  • Není nutné hledat žádné díly
  • Krátká doba zakládání
  • Zvýšení kvality zakládání
  • Snížené požadavky na školení operátorů

Po

Pomocí Guides Operator Solutions Mitsubishi Electric na místě vede automatický systém pracovníka ke konkrétnímu zásobníku dílů, což se děje prostřednictvím jednoduchého rozsvícení signalizace v blízkosti konkrétní pozice odběru nebo otevřením krytu a musí být potvrzeno uživatelem, pokud konkrétní díl odebere. Uchopení je poté přirozeně nejen podstatně spolehlivější a bezchybnější, ale také rychlejší, takže dochází současně ke zlepšení kvality a produktivity.

Kompletně integrované řešení

Jednoduché

Design Guided Operator Solutions je založen na konceptech zjednodušení.

  • Terminály jsou namontovány přímo na trubkových rámech.
  • Prefabrikované kabely pro snadné a úsporné propojení
  • Intuitivní přípojky pro rychlou instalaci sítě
  • Software umožňuje snadnou konfiguraci, programování a údržbu.

Jednoduché

Mnohostranný

Velká rozmanitost existujících terminálů umožňuje řešení Mitsubishi Electric pro téměř každou aplikaci.

  • Fotoelektrické senzory umožňují vysokou rychlost uchopování.
  • Tlačítkové aktuátory a aktuátory zdvihu se zpětnou vazbou pro nákladově senzitivnější aplikace
  • Ovládací přístroje s otevíranými/zavíranými dveřmi fyzicky brání chybám chapačů.
  • Přístroje s "čítacími" displeji umožňují zakladačům uchopit více dílů ve stejné uchopovací pozici.

Mnohostranný

Rozšířitelný

Řízení Mitsubishi Electric jsou srdcem Guided Operator Solutions s dedikovanými mastery, které komunikují se sítí ovládacích přístrojů.

  • PLC sahají od jednoduché řady FX až po komplexnější modulární řady, jako řada L, systém Q nebo iQ-R.
  • Přístroje např. skenery čárových kódů, elektrické šroubováky nebo Vision systémy mohou být snadno spojeny s řízením.
  • Intuitivní ovládací přístroje GOT Mitsubishi Electric zobrazují pracovní postupy v textové podobě.
  • Pohonné a robotické technologie mohou být snadno integrovány do jedné výrobní buňky.

Rozšířitelný

Integrovaný

Montážní práce musí často odpovídat různorodým provozním podmínkám továrny, kde je bezpodmínečně nutné spojení se systémy ERP a MES.

  • Možnosti připojení více uchopovacích aplikací na CC-Link a CC-Link IE sítě.
  • Vysokorychlostní datová komunikace umožňuje synchronizaci úkolů.
  • Technologie MES propojuje firemní systémy pro správu zdrojů a výkonu výroby v reálném čase.

Integrovaný

Volitelné funkce ovládacího přístroje

Volitelné funkce ovládacího přístroje

Guided Operator Solutions nabízí řada terminálů. Ty sahají od jednoduchých LED a tlačítkových přístrojů až po přístroje s řízením dveří. Dodávány jsou také opce pro samočinné vypínače a fotoelektrické svorky.

Označení materiáluPopisObjednací číslo
BL227XB-K02VN-PKompakt, tlačítkový spínač, jednobarevná signalizace295195
BL227XB-K06MN-PKompakt, tlačítkový spínač, vícebarevná signalizace295196
BL227XB-K71VN-PStandard kompakt, samočinný vypínač, jednobarevná signalizace, 7 segmentový displej295197
BL227XB-K02V-PStandard kompakt, samočinný vypínač, jednobarevná signalizace295198
BL227XB-K06M-PStandard kompakt, samočinný vypínač, vícebarevná signalizace295199
BL227XB-K71V-PStandard kompakt, samočinný vypínač, jednobarevná signalizace, 7 segmentový displej295200
BL227XB-K02VL-PStandard kompakt, fotoelektrický klesající odraz, jednobarevná signalizace295201
BL227XB-F04V-PStandard, dveře, samočinný vypínač, jednobarevná signalizace290111
BL227PB-T07P02V-PFotoelektrický přenos (vysílač), jednobarevná signalizace, 70 mm295202
BL227XB-T07P02V-CFotoelektrický přenos (přijímač), jednobarevná signalizace, 70 mm295203
BL227PB-T14P02V-PFotoelektrický přenos (vysílač), jednobarevná signalizace, 140 mm295204
BL227XB-T14P02V-CFotoelektrický přenos (přijímač), jednobarevná signalizace, 140 mm295205

Příslušenství

Označení materiáluPopisObjednací číslo
ARW-04-RHZapisovač adres (ARW-04 + decentrální infračervená hlava)295478
FK4-125-1004 vodičový plochý kabel (1,25 sq), 100 m role290883
LP4-WR-10PLP přípojka pro 4 vodičový plochý kabel (1,25 sq), včetně 10 konektorů290884
BT0Přípojka (pro řadu ASLINK)290896
LP-TOOLCrimpovací kleště pro LP konektory289161
ANF-01ASLINK filtr295479

Master a Gateway

Označení materiáluPopisObjednací číslo
RJ51AW12ALMELSEC iQ-R AnyWireASLINK master modul301856
QJ51AW12ALMELSEC-Q AnyWireASLINK master modul290141
LJ51AW12ALMELSEC-L AnyWireASLINK master modul290898
FX3U-128ASL-MMELSEC-F AnyWireASLINK master modul290900
NZ2AW1C2ALCC-Link AnyWireASLINK přemosťovací modul294278
NZ2AW1GFALCC-Link IE AnyWireASLINK přemosťovací modul297161

Poka Yoke = prevence chyb

Poka-Yoke je metoda pro eliminaci chyb ve výrobě nebo logistice u zdroje, předtím než vzniknou. Na základě principů Poka Yoke, což volně přeloženo znamená 'prevence chyb', vyvinulo Mitsubishi Electric svá integrovaná Guided Operator Solutions.

Guided Operator Solutions

Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda
Stahování
Katalogy
Filmy

PŘEDVÍDÁNÍ (BUDOUCNOSTI) S MITSUBISHI ELECTRIC – Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh je pro nás výjimečný - představíme Vám výrobní linku digitálního věku.
Více informací