Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Automatické systémy vysokoregálových skladů a pozemní dopravní prostředky

Jedna ovládací jednotka regálu ve vysokoregálovém systému má obvykle 4 pohybové osy: zdvih, výtah a dvě podvozková hnací kola. Tyto pohyby vyžadují mnoho energie. Protože se jeřáby pohybují vysokými rychlostmi na velké vzdálenosti, probíhá napájení obvykle stejnosměrným proudem přes přípojnicový rozvod. Napájení zajišťuje centrální napájecí/rekuperační jednotka (FR-CVL). Tyto převodníky umožňují připojit na jednu společnou konfiguraci stejnosměrného přípojnicového rozvodu až šest frekvenčních měničů a navíc zajišťují rekuperaci energie do sítě střídavého proudu.

Jedna ovládací jednotka regálu ve vysokoregálovém systému má obvykle 4 pohybové osy: zdvih, výtah a dvě podvozková hnací kola. Tyto pohyby vyžadují mnoho energie. Protože se jeřáby pohybují vysokými rychlostmi na velké vzdálenosti, probíhá napájení obvykle stejnosměrným proudem přes přípojnicový rozvod. Napájení zajišťuje centrální napájecí/rekuperační jednotka (FR-CVL). Tyto převodníky umožňují připojit na jednu společnou konfiguraci stejnosměrného přípojnicového rozvodu až šest frekvenčních měničů a navíc zajišťují rekuperaci energie do sítě střídavého proudu.

Výškové zakládací systémy musí zvládat pohyby při vysokém zrychlení, maximální rychlosti a proměnném zatížení. Servozesilovač MR-J4 je vybaven pokročilou technologií pro autotuning v reálném čase, která automaticky detekuje změny zatížení a regulační obvod PID pak provede vhodné přizpůsobení. Tímto způsobem je možné dosáhnout maximálního výkonu i při značných změnách průběhu zátěže.

Aby byl projekt systému pro manipulaci s materiálem úspěšný je nanejvýš důležité, aby byl navržen tak, že bude za všech okolností schopen reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků. V těchto flexibilních prostředích se stále zvyšuje efektivnost nasazení automaticky řízených dopravních vozíků (AGV), zvláště pak tam, kde použití dopravníků není praktické.

Nahoru