Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Řešení pro stroje

Příklad horizontálního balicího stroje

Každý stroj představuje pro řídicí systém jinou výzvu. Někdy je lokálně nebo v síti vyžadován velký počet vstupů/výstupů. Malá velikost ovladače je často důležitá, přičemž další klíčové faktory jsou teplota, polohování nebo analogové řízení.

Každý stroj představuje pro řídicí systém jinou výzvu. Někdy je lokálně nebo v síti vyžadován velký počet vstupů/výstupů. Malá velikost ovladače je často důležitá, přičemž další klíčové faktory jsou teplota, polohování nebo analogové řízení.

Pro konstruktéra strojů je ideálním řešením míst standardní filozofii ovládání, kterou lze přizpůsobit potřebám každého jednotlivého stroje. A přesně to systém Q přináší řízení stroje.

Kompaktní

Díky modulární konstrukci zabírá systém Q méně místa na panelu než většina ostatních ovladačů. Kromě toho nabízí Mitsubishi široký rozsah karet s vysokou hustotou vstupů/výstupů a analogové moduly, které jsou ideální pro minimalizaci velikosti instalace. Pro velmi kompaktní instalace nabízí systém Q kompletní řešení zahrnující základní desku, CPU a zdroj napájení, které je podporováno velkým spektrem možností síťových I/O a zařízení.

Pružné

Pružnost je při navrhování řídicího systému pro daný stroj často klíčovým požadavkem. Mnoho výrobců strojů vyvíjí řadu produktů, které vyžadují základní koncept ovládání a k nimž lze přidávat další funkce společně se zvyšujícím se výkonem stroje. Platforma automatizace systému Q je k tomu ideálně vhodná.

Systém Q obsahuje široké spektrum modulů, včetně 22 různých typů teplotních a analogových modulů, 20 různých polohovacích modulů a široké spektrum komunikačních zařízení.

Na podporu těchto požadavků jsou zde základní a pokročilé CPU PLC a rovněž webové servery, CPU PC, procesní CPU, ovladače C, CPU pro řízení pohybu a redundantní CPU.

Snadné programování

Jeden z největších nákladů spojených s jakýmkoli řešením řízení je programování a doba technické práce. Systém Q tyto náklady překonává díky uživatelsky přívětivým a intuitivním programovacím nástrojům. Kromě toho klademe velký důraz na možnost opakovaného použití programového kódu, včetně funkčních bloků a sekvenčních vývojových diagramů. Tento proces podporuje integrovaná sada nástrojů. Díky tomu je konfigurace speciálních funkčních modulů jednoduchá, rychlá a snadná.


Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru