• Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Protecting our communities

Protecting our communities

Zvláštností, se kterou se vodohopodářství potýká, je to, že se zásoby vody udržované pro zachování zásobování vodou někdy mohou samy stát problémem. Výkyvy počasí, sezóní změny, vítr nebo také chyby v infrastruktuře mohu vést k tomu, že jsou ohroženy životní prostory přírodních zásob vody, před kterými by vlastně měly být chráněny. Kromě zřejmých škod, které jsou způsobeny povodněmi, je nutné odolávat také subtilnějším efektům jako je např. eroze.

Další výzva spočívá v rychlých a bezpečných pohybech těžkých zátěží jako jsou zdymadla a protipovodňová vrata. Frekvenční měniče Mitsubishi disponují dostatečným výkonem a jsou konstruovány tak, aby vydržely krátkodobé přetížení až 250 %, aby mohly rychle reagovat na měnící se stav vody a zvládaly vysoké momenty při uvolňování.

Pro zjednodušenou integraci, ale také snížení nákladů na vývoj vytvořilo Mitsubishi Electric „Aqua Control Pack“, který byl vyvinut speciálně pro aplikace ve vodohospodářství pro úsporu času a nákladů.

Hlavními komponenty ACP jsou:

  • Vývojové plány pro záznam designu zařízení (EPLAN)
  • Programy pro PLC, ovládací zařízení
  • Nastavení parametrů frekvenčních měničů a modemu
  • Technické dokumentace
  • Texty nabídky
  • Dokumentace uvedení do provozu

Nabízíme Vám cenově dostupná řešení pro:

  • Kontrolu zdymadel
  • Řízení čerpadel: Flexibilní řízení čerpadel
Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda

Školení o průmyslových robotech - také v češtině! – Na našem kanálu YouTube se už objevila verze školení v českém jazyce
Kanál YouTube